Быстрая и простая маркировка при техобслуживании поезда При обслуживании рельсового транспорта Вы можете использовать наши мобильные принтеры для создания сменной маркировки напрямую на месте. Приложение для маркировки просто в использовании. Наши подходящие термоусадочные кембрики сертифицированы по стандарту EN 45545-2 и могут быть легко и надолго промаркированы.

Ремонт поездов

Быстрая и простая маркировка при техобслуживании поезда

Применение

При техобслуживании поездов может потребоваться обновить или заменить маркировку. Обычно такие работы не планируются заранее, печать отсутствующих обозначений не может быть подготовлена заранее. Для создания адекватной замены маркировки обслуживающий персонал должен преодолевать большие расстояния до места расположения стационарного оборудования для нанесения надписей.

Решение

Переносные системы печати для применения при техобслуживании рельсовых транспортных средств

Переносные системы печати для применения при техобслуживании рельсовых транспортных средств

Для таких задач превосходно подходит профессиональная переносная система печати THERMOMARK GO. Обслуживающий персонал пользуется мобильным устройством и вводит недостающие обозначения в приложение для маркировки Phoenix Contact. После короткой визуальной проверки задание на печать беспроводным способом передается на THERMOMARK GO и сразу же печатается на термоусадочном кембрике согласно EN 45545-2. Так идентификаторы оборудования снова полностью укомплектованы, а техобслуживание проведено с экономией времени.

Головной офис Phoenix Contact
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61
Маркировка и инструмент для установки в поездах

Маркировка и инструмент для рельсового транспорта

Дополнительная информация о подходящих продуктах: