Фрезерный станок - высокоскоростная запись

Релейная система увеличивает компактность и сокращает объем монтажных работ на фрезерных станках

Высокоскоростные фрезерные станки Röders TEC GmbH используются в тех областях, где предъявляются высокие требования к производительности резания и качеству обработанной поверхности. Для управления фрезерными станками используются многочисленные реле сопряжения, которые требуется правильно установить и подключить. Релейные модули серии изделий RIFLINE complete помогают не только сократить время, необходимое для монтажных работ, но и сэкономить место в шкафу управления.

Высокоскоростной фрезерный станок от Röders TEC

Röders TEC GmbH - производитель высокоскоростных фрезерных станков

Высокоскоростные фрезерные станки Röders TEC GmbH, которых уже установлено более 2000 в свыше 50 стран мира (на 2014 год), также используются для изготовления высокоточных деталей для медицинской техники и прессов для чеканки монет.

Компания имеет дочерние предприятия в Китае, Франции, США и Вьетнаме.

Встроенные в шкаф управления реле RIFLINE на фрезерном станке Röders TEC

Применение системы реле RIFLINE во фрезерных станках

Для управления фрезерными станками Röders TEC использует множество реле сопряжения, так как требуется реализовать самые различные коммутационные задачи.
«Для сопряжения сигналов между контроллером и полевыми устройствами мы используем быстрый релейный модуль RIF-0. Такого рода сигналом может быть, например, так называемый комфортный сигнал внешней пылеулавливающей установки, мощность которого составляет всего 24 В и несколько мА.
Для умножения сигналов мы используем релейный модуль RIF-2, так как он имеет до четырех переключающих контактов», говорит Олаф Хартманн Olaf Hartmann, ответственный за электротехническое проектирование станков.
Высокая скорость реза предъявляет особые требования к качеству шпинделя, на который каждые три секунды подается масляно-воздушная смесь. Полупроводниковое реле включает соответствующий масляный насос, подающий смазочную смесь. Реле не подвергается износу, обеспечивая надежность эксплуатации станка.

Реле RIFLINE серии RIFLINE для простой и быстрой кабельной разводки

Эффективный монтаж и кабельная разводка при помощи системы реле RIFLINE

Во фрезерных станках используется множество реле сопряжения, поэтому важно обеспечить эффективность монтажа и кабельной разводки модулей. «В этом заключается еще одна причина, почему мы выбрали релейные модули серии изделий RIFLINE complete», – заявляет Олаф Хартманн. «Дело в том, что реле RIFLINE отличаются простым и удобным принципом подключения». Всё это стало результатом использования инновационной технологии push-in, которая позволяет подключать жесткие и гибкие провода с наконечниками сечением более 0,34 мм² безопасным и быстрым способом без инструмента.
С системой реле RIFLINE complete можно использовать перемычки, маркировку и контрольные штекеры клеммных блоков серии CLIPLINE complete. Благодаря чему сокращается объем планирования, закупок и складского хранения компонентов.

Kontakt (ru)
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61
Релейная система RIFLINE complete

Реле для любого приложения в машиностроении

При этом не имеет значения хотите ли вы разделить, умножить или усилить сигналы в машиностроении: здесь вы найдете самое лучшее решение. Позвоните нам, напишите сообщение по электронной почте или просмотрите информацию по следующей ссылке.