Транспортный поток на автостраде с камерами видеонаблюдения движения

Видеонаблюдение за транспортными потоками на автомагистрали в Швейцарии Примеры успешного использования

Мониторинг транспортных потоков служит не только для повышения безопасности дорожного движения, но и для поддержания транспортного потока путем сбора данных. Различные типы датчиков регистрируют количество движущихся элементов в единицу времени. Это дает представление об увеличении интенсивности движения или заторах на дорожных работах.

Дорожные камеры позволяют сотрудникам дорожных служб определять причину дорожных происшествий на месте и принимать соответствующие меры. Многопозиционные дорожные знаки используются для передачи информации, такой как время в пути, аварии, ограничения скорости и т. д. Это служит для обеспечения бесперебойного движения транспорта, а также для защиты окружающей среды за счет снижения загрязнения.

Автомагистраль A8 в Швейцарии

Автомагистраль A8 в Швейцарии

Рамочные данные

Автомагистраль A8 является важным транспортным соединением между Бернским Оберландом и Центральной Швейцарией. Это главная артерия для дорожного движения между перевалом Брюниг и территорией Люцерна.

Краткий обзор ключевых данных решения:

  • Кантон: Обвальден
  • Место установки: Автомагистраль A8 Альпнах км 84 / текстовое табло смены порталов (WTA)
  • Частота использования: в среднем в 2020 году по 27 000 автомобилей/день
  • Клиент: Федеральное дорожное ведомство ASTRA, отделение в Цофингене
  • Оператор: территориальное подразделение GE X / Zentras, Эмменбрюке
Вид снизу на IP-камеру на портале

IP-камера на портале для мониторинга транспортного потока

Применение

На участке A8 Хергисвиль - Альпнах установлен портал с WTA, который служит для управления движением. Для дальнейшего повышения безопасности на этом оживленном участке дороги возникла необходимость установить дополнительную IP-камеру для мониторинга транспортного потока.

Для обеспечения надежного соединения через IP-сеть связи Федерального дорожного ведомства (ASTRA) были установлены следующие требования:

  • Резервное подключение к IP-сети BSA GE
  • Минимальная степень защиты для применения на портале: IP65
  • Расширенный диапазон температур от -40 до +70 °C
  • Контролируемый выброс тепла в окружающую среду
  • Интегрируемая и контролируемая защита от перенапряжений через простой протокол сетевого управления или syslog
  • Обнаружение попыток вредоносных действий при помощи предупреждений через простой протокол сетевого управления или syslog
Smart Ethernet Box на мосту с дорожными знаками с видом на автомагистраль

Smart Ethernet Box установлен на швейцарской автомагистрали

Решение

Консалтинговая и инжиниринговая компания R. Brüniger AG порекомендовала использовать Smart Ethernet Box. При этом речь идет о коммутаторе Power over Ethernet (PoE) для наружного использования (стандарт PoE IEEE802.3 bt) со встроенным широкодиапазонным блоком питания от 100 до 240 В AC, защитой от перенапряжений, сплайс-кассетой для оптоволоконных кабелей и коммутационным выходом 24 В DC для питания дополнительного оборудования. Smart Ethernet Box оснащена до четырьмя гигабитными портами Power over Ethernet и двумя Uplink-портами.

На портале была установлена дополнительная IP-камера и подключена к Smart Ethernet Box типа SCX4POE2LX. Smart Ethernet Box интегрируется в инфраструктурный канал IP-сети BSA GE с помощью одномодового оптоволоконного кабеля. Для гарантии безопасности данных неиспользуемые порты деактивируются. В случае, если активный порт обнаруживает посторонний MAC-адрес, статус безопасности порта обеспечивается путем блокирования пакетов данных и отправки ловушки на заранее определенный сервер ловушек.

Мы решили провести тестовую установку, потому что:

• Smart Ethernet Box имеет небольшой, компактный и раздельный дизайн.
• Устройство обладает высоким уровнем IP-защиты.
• Молниезащита изначально интегрирована.
• Оно может обеспечить потребности до четырех камер с Power over Ethernet.
• Легко можно произвести монтаж оптоволоконного кабеля.

Александр Акерет, Член руководства

Заключение

Установка Smart Ethernet Box для наблюдения за транспортным потоком внесет важный вклад в повышение безопасности на этом участке автомагистрали. Благодаря прочному корпусу устройство «все в одном» демонстрирует свою производительность даже в сложных условиях окружающей среды.

Дополнительная информация по теме
Видеонаблюдение для промышленных и коммерческих предприятий

Здесь Вы узнаете больше о подходящей к любому приложению инфраструктуре для видеонаблюдения.

Скачать брошюру сейчас
Робот с головой-камерой