Контроль клапана Просто передайте информацию о положении клапана в Вашу систему управления по беспроводной связи в реальном времени.

Ручные клапаны в установке перерабатывающей промышленности

Требование


Человек управляет клапаном на установке перерабатывающей промышленности

Контроль ручных клапанов

В технологических установках традиционно используется большое количество клапанов с ручным приводом. Они производят дозирование и управление жидкостями, воздухом или газами. В зависимости от этапов производства особенно на старых установках обслуживающему персоналу требуется привести ручные клапаны в правильное положение. Используя контрольные списки, сотрудники проходят по обширным помещениям и готовят запуск, промывку или очистку производственной установки. Неправильное обслуживание может привести к отказам производства и авариям. Чтобы исключить неправильное обслуживание, можно просто контролировать положение ручных клапанов ОТКР/ЗАКР.

Решение


Сбор данных из взрывоопасных зон с помощью искробезопасной системы ввода-вывода

Пример архитектуры показывает систему контроля положения клапанов на базе децентрализованных подстанций для регистрации сигналов в зоне 0 или 1. Локальная подстанция (серверная станция) состоит из источника питания, модуля радиосвязи и искробезопасных входных модулей. Количество модулей ввода-вывода определяется областью применения. Система имеет модульную структуру. Возможно расширение при помощи локальной шины.

Интерактивная карта изображений: система контроля положения клапанов на базе децентрализованных подстанций
Беспроводная связь устройств ввода-вывода
Radioline — это система радиосвязи для протяженных установок. Она заботится о том, чтобы важные измеренные значения сразу отображались в диспетчерской для заблаговременного принятия ответных мер.
Подробнее о системе радиосвязи Radioline
Беспроводная связь устройств ввода-вывода
Источники питания для КИПиА
Источники питания MINI POWER благодаря своему модульному корпусу для электроники оптимально подходят для работы со специальными напряжениями КИПиА.
Подробнее об источниках питания для КИПиА
Источники питания для КИПиА
Системы ввода-вывода
Для степени защиты IP20 и IP 65/67
Подробнее о системах ввода-вывода
Системы ввода-вывода
Клапан в технической производственной установке

Улучшенные возможности воздействия

Дооборудование выключателями конечного положения NAMUR и передача информации ввода-вывода в систему управления обеспечиваются с помощью программной блокировки. Воспользуйтесь нашими подготовленными распределительными коробками. Таким образом Вы сможете постоянно отслеживать из пункта управления положение всех клапанов, а также получать данные диагностики по датчикам и кабельной разводке.

Дополните решение различными типами сигналов. Сюда относятся, например, значения температуры, давления или массового расхода.

Контакты

Связаться с Вильфридом Гроте
Wilfried Grote
Директор подразделения химической и фармацевтической промышленности Global Industry Management производственной промышленности
Я буду рад проконсультировать Вас по масштабируемым решениям для интегрированного мониторинга клапанов.

Изделия


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.