Гибкая интеграция функций коммутации электрических сигналов в конструкцию поезда С помощью вставных компонентов функциональные расширения могут быть легко и модульно интегрированы в технологию подключения поезда. Держатели компонентов позволяют устанавливать их напрямую на монтажную рейку. Подключаемые компоненты также упрощают обслуживание и анализ неисправностей на рельсовом транспорте.

Катушечный провод Железнодорожная сеть

Гибкая интеграция функций коммутации электрических сигналов в конструкцию поезда

Применение

Задачи электрической коммутации и монтажные технологии в поездах становятся все сложнее. Для этого необходимы компоненты уже во время конструирования обеспечивающие максимальную гибкость на месте установки, удобные при встраивании и простые в обслуживании при эксплуатации.
При коммутации привода пантографа, например, необходимо применять так называемые безынерционные диоды, чтобы избежать индуктированное напряжение. Данные диоды должны быть установлены как можно ближе к приводу, но они подвергаются износу. Поэтому их необходимо быстро и просто контролировать и при необходимости заменять.

Решение

Клеммы для установки элементов со штекерными держателями компонентов идеально подходят для профессионального использования диодов и даже резисторов. Данные клеммные блоки доступны также для больших компонентов с более высокой рассеиваемой мощностью, оптимизированных для требований железнодорожной промышленности.
Функции также можно гибко интегрировать в технологии подключения поезда, используя штекерные клеммные блоки. Они дают возможность быстрой замены модулей и устройств с защитой от неправильной установки. Естественно, данные клеммы соответствуют EN 61373 в любом положении встраивания.

Простая интеграция коммутационных функций в поезд С клеммами для установки элементов и штекерными клеммными блоками

Электрическая схема безынерционного диода клеммы для установки элементов
Клемма для установки элементов с держателем компонентов
Электрическая схема штекерных клеммных блоков
Штекерные клеммы с защитой от прикосновений
Контакты
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61
Клеммные блоки для поездов

Клеммные блоки для рельсового транспорта

Дополнительная информация о подходящих продуктах: