Производитель электробусов выбирает зарядные розетки CCS Phoenix Contact Компания Ebusco устанавливает в свои электробусы зарядные розетки на электромобиле от Phoenix Contact и тем самым делает ставку на высококачественную технологию зарядки, обеспечивающую большие расстояния и короткие паузы в зарядке.

Автопарк Ebusco

Обзор

  • Голландский производитель Ebusco выпускает электробусы с 2012 года. В настоящее время в эксплуатации находятся сотни транспортных средств.
  • В пассажирском транспорте рынок также требует большой дальности пробега и возможности быстрой подзарядки в пути.
  • Используются зарядные розетки на электромобиле CHARX connect от Phoenix Contact, которые позволяют добиться 250 кВт длительной и до 500 кВт повышенной временной зарядной мощности.
  • В будущем также будет важно оптимизировать процессы зарядки в секторе коммерческих автомобилей. Компания Ebusco уже занимается вопросами автоматизации автобусных парков и процессов зарядки при помощи роботов.
Сборочный цех Ebusco

Компания Ebusco полностью разрабатывает, изготавливает и собирает электробусы 3-го поколения в Голландии

Профиль клиента

Голландский производитель Ebusco представил первую модель электрического автобуса Ebusco 1.0 на выставке коммерческих автомобилей IAA уже в год своего основания в 2012 году. В настоящее время в эксплуатации находятся сотни транспортных средств. В области электрифицированного пассажирского транспорта также повышаются требования: высокопроизводительным аккумуляторам нужна инновационная технология зарядки.

Открытая зарядная крышка с видом на зарядную розетку CCS CHARX connect

Зарядные розетки CCS CHARX connect Phoenix Contact обеспечивают высокую зарядную мощность для коммерческих автомобилей: длительная 250 кВт и временная мощность до 500 кВт

Применение

Чтобы зарядить аккумуляторы электробусов, как правило, достаточно времени их простоя в автобусном парке. Однако для автобусов дальнего следования или в холодное время года необходимо иметь возможность быстро заряжать аккумуляторы в течение рабочего времени. Длительность процесса зарядки влияет не только на рентабельность использования электромобилей, но и на срок службы аккумуляторов. Степень сбалансированности процесса зарядки определяет количество циклов, которое выдерживает аккумулятор.

Зарядные розетки на электромобиле должны быть рассчитаны на высокую зарядную мощность при использовании для коммерческих автомобилей. В этом случае компания Ebusco выбирает инновационные технологии Phoenix Contact.

Зарядная колонка Ebusco

Поставляются в виде комплексных систем: электробусы с зарядными станциями постоянного тока для быстрой зарядки между рейсами

Решение

Компании Ebusco удалось увеличить дальность пробега электробусов не только за счет облегченной конструкции, но и благодаря усовершенствованной аккумуляторной технологии: компания использует высококачественные, долговечные аккумуляторы с технологией LFP (литий-железо-фосфат), которые собираются в зависимости от требуемой дальности пробега с учетом оптимальных параметров производительности.

Высокопроизводительным аккумуляторам также требуется инновационная технология зарядки: в этом случае компания выбирает зарядные розетки CCS CHARX connect Phoenix Contact. Они обеспечивают безопасность процесса зарядки в условиях временной зарядной мощности до 500 кВт. Высокоточные температурные датчики, установленные на обоих силовых контактах постоянного тока, и передача измерительных данных исключают перегрев в зарядной розетке на электромобиле даже при высоком зарядном токе. Кроме того, на стороне автомобиля можно управлять зарядным током на основе данных измерения температуры так, чтобы использовался максимально возможный зарядный ток. Оптимизированная технология подключения между силовыми контактами постоянного тока и высоковольтной линией минимизирует также нагрев системы подключения.

Кроме самого автомобиля, в общий оптимизированный пакет входит также зарядная станция Ebusco: производитель электробусов изготавливает зарядные станции, специально разработанные для удовлетворения потребностей тяжелых аккумуляторов. В эти зарядные станции также входит зарядный кабель и силовая электроника Phoenix Contact. Общее решение на основе инновационной зарядной и аккумуляторной технологии обеспечивает оптимальный процесс зарядки.

Заключение

В будущем также важно оптимизировать процессы зарядки в секторе коммерческих автомобилей. Компания Ebusco уже занимается вопросами автоматизации автобусных парков: инновационный робот автоматически подводит прочный зарядный штекер электромобиля CCS Phoenix Contact к автобусу и соединяет его с зарядной розеткой на электромобиле. Эта технология не только экономит время и является надежной, но и рассчитана на будущие процессы зарядки с учетом автономного вождения. Высокое качество продукции является решающим фактором для безопасности в процессе автоматической зарядки.

Контакты
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61