Бесперебойное и стабильное питание технологий управления поездом Для рельсового транспорта наобходимо избегать перепадов и перебоев напряжения. Мы предлагаем преобразователи постоянного тока для общих уровней напряжения различных типов поездов. Резервное подключение и развязка обеспечивают высокую доступность. Они сертифицированы для применения на железных дорогах в соответствии с EN 50155, EN 61373 и EN 45545-2.

Транспортная технология – поезд

Бесперебойное и стабильное питание технологий управления поездом

Применение

Питание систем управления в высокоскоростных поездах производится через 110 В DC. Поезда небольшой длины и с малым количеством потребителей электричества обычно питаются через 24 В DC. Проводники и штекерные соединители являются причиной падения напряжения. В режиме езды могут возникать колебания или даже кратковременные отказы напряжения в течение миллисекунд. Кроме этого, возможно возникновение электромагнитных помех.

Решение

Преобразователи постоянного тока для стабильного снабжения напряжением в рельсовом транспорте

Преобразователи постоянного тока, также подключенные с резервированием, для бесперебойного снабжения напряжением во всех типах поездов

Для этого в рельсовом транспорте применяются преобразователи постоянного тока. Они отделяют компоненты управления от этих воздействий и обеспечивают подачу стабилизированного напряжения. Phoenix Contact предлагает устройства для преобразования 110 В DC, 72 В DC и 24 В DC в 24 В DC. Они обладают широким диапазоном входного напряжения согласно EN 50155 и соответствуют специальным требованиям железнодорожной промышленности.
В рельсовом транспорте высокодоступное напряжение питания важных систем поезда также играет большую роль. Параллельно подключенные преобразователи постоянного тока с присоединенными резервными модулями обеспечивают высокую готовность. Даже при ошибках на выходе преобразователей постоянного тока они гарантируют необходимое разделение.

Головной офис Phoenix Contact
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61
Источники питания для поездов

Источники питания для рельсового транспорта

Дополнительная информация о подходящих продуктах: