Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Технология подключения устройств для системы контроля и безопасности

Высокая безопасность подключения умных устройств

Хорошая связь в ситуации, когда это важнее всего.

Заказать образцы сейчас
Камера видеонаблюдения на 360° с технологией подключения
Современное здание снаружи

Цифровой 3D-тур по нашим технологиям подключения в области автоматизации зданий

Пройдитесь с нами по полностью автоматизированному зданию. В рамках 3D-тура вы узнаете, какие преимущества технологий подключения и корпусов могут способствовать вашему успеху.

Преимущества для вас

  • Умная интеграция в сеть: коммуникация устройств благодаря подходящим разъемам при помощи протоколов на базе IP, таких как BACnet IP, Modbus/TCP, REST и MQTT
  • Широкий ассортимент изделий: технология подключения и корпуса для электроники для устройств в автоматизации зданий
  • Превышая требования стандартов: индивидуальные конструкции умных устройств для технического оснащения зданий
  • Великолепный сервис: профессиональные консультации и поддержка при проектировании для быстрого нахождения решений в области соединений

Решения для подключения устройств в системах контроля и безопасности


Здание с системой управления Phoenix Contact

Простое решение вопросов сетевой интеграции систем контроля и безопасности Воспользуйтесь преимуществами устойчивых соединений – от полевого устройства до системы управления зданием

Для обеспечения безопасной эксплуатации здания в течение долгого времени необходимо, чтобы системы контроля и безопасности имели простые возможности установки и обслуживания. Клеммы и штекерные соединители для печатных плат, штекерные соединители для передачи данных, а также корпуса для электроники Phoenix Contact предлагают разнообразные решения для критических с точки зрения безопасности приложений в инженерных системах зданий (TGA), например, для систем камер и мониторов, охранной и противопожарной сигнализации.

Важно учитывать не только аспекты усиления сетевой интеграции систем вентиляции и кондиционирования, но и не допустить чрезмерного усложнения технических задач, которые стоят перед монтажниками и пользователями. Поэтому уже в процессе установки можно избежать множества последующих неисправностей и обеспечить простое выполнение технического обслуживания в течение всего срока службы оборудования.

Подключение ламп освещения путей эвакуации

Штекерные соединители для печатных плат с зажимом push-in при использовании в лампах освещения путей эвакуации

Разъемы для ламп освещения путей эвакуации

В лампах освещения запасных дорог используется светодиодная технология. Они требуют высокого качества и надежности устанавливаемых изделий. Штекерные соединители для печатных плат COMBICON серии PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP с зажимом push-in особенно подходят для таких приложений. Обзор основных преимуществ:

  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным кнопкам управления пружинным контактом
  • Максимальный размер гнезда клеммы при небольших размерах детали
Клеммы для печатной платы THR в процессе использования в системе дымоудаления

Клеммы для печатной платы THR в процессе использования в системе дымоудаления

Подключения для систем дымоудаления

Воспользуйтесь преимуществами высокого качества технологии подключения при использовании в системах обеспечения безопасности благодаря клеммам для печатной платы THR COMBICON SPT-THR 2,5. Обзор основных преимущества:

  • Зажим push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным кнопкам управления пружинным контактом
  • Обслуживание и соединение проводов с одной стороны обеспечивает
    интеграцию в переднюю панель устройства.
  • Для интеграции в процессы пайки SMT
Технология подключения в ручном пожарной извещателе

Штекерный соединитель для печатных плат с винтовым зажимом в ручном пожарном извещателе

Подключения ручных пожарных извещателей

Штекерные соединители для печатных плат серии PT 1,5/..-PVH предлагают безопасные технологии подключения систем обеспечения безопасности. Обзор основных преимуществ:

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире.
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможность горизонтального и вертикального подключения для оптимального прокладывания провода
 Штекерный соединитель для печатных плат с винтовым зажимом в дымовом извещателе

Штекерный соединитель для печатных плат с винтовым зажимом в дымовом извещателе

Подключения дымовых извещателей

Оптимальные решения для использования в двухкомпонентных корпусах для электроники предлагают штекерные соединители для печатных плат серии PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP с винтовым зажимом. Обзор основных преимуществ:

  • Идеальное решение для двухкомпонентных корпусов для электроники
  • Фиксация в корпусе устройства благодаря геометрии CLIP
  • Максимальное гнездо клеммы при небольших размерах

Идеальное решение для приложений с функцией обеспечения безопасности Наш ассортимент предлагает разнообразные решения, которые можно использовать в большом количестве приложений. К ним относятся:

HMI
Однопарный Ethernet
Контроллер
Системы оповещения и мониторинга
БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Протестируйте подключение устройств для автоматизации зданий

Вы хотели бы попробовать технологии подключения устройств, рассчитанные на умные здания? Выберите различные образцы и закажите персональный пакет образцов прямо сейчас. Вы получите профессиональную консультацию в части использования изделий в конкретном приложении. Пожалуйста, обратите внимание, что эти высококачественные образцы высылаются только на адреса компаний.

Заказать бесплатные образцы
Вид изнутри автоматизированного здания

Реализованный проект


Контроллер для автоматизации помещений

Корпуса для электроники для автоматизации зданий

Корпус для фронтального подключения для умных зданий: компания Neuberger Gebäudeautomation GmbH использует корпуса для электроники ME-IO для своих систем автоматизации помещений Open.Room. При участии Phoenix Contact компания Neuberger адаптировала корпус к специальным требованиям.