Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Солнечный навес в Бельгии обеспечивает потребности здания в электроэнергии

Экономичное и экологичное потребление энергии.
Солнечный навес для автомобилей бельгийского филиала Phoenix Contact

Цель проекта

Благодаря солнечной установке на навесе бельгийский филиал может производить в среднем 100 кВт/ч электроэнергии в день с максимальной пиковой мощностью 40 кВт/ч. Таким образом, удовлетворяются потребности в электропотреблении всего здания.

Вехи

  • Оценка вариантов без существенного изменения ландшафта
  • Строительство навеса для солнечных батарей

100 кВтч

Среднесуточное производство

40 кВтп

Максимальная пиковая мощность

250

Установленные солнечные панели

От идеи до реализации в несколько этапов

Продвижение экологического энергопотребления и экологических решений уже несколько лет занимает важное место в повестке дня бельгийского законодательства. Это привело к серьезным изменениям в энергетическом ландшафте, что повлекло за собой серьезные проблемы для существующей энергетической инфраструктуры. В частности, энергетический кризис 2022 года открыл широкой общественности глаза на неэффективное использование энергии.

Уникальная система управления энергопотреблением MINT от Phoenix Contact позволяет пользователю расходовать электроэнергию наиболее экономичным и экологичным способом. Этот принцип даже побуждает пользователя инвестировать в местную систему выработки электроэнергии (солнечная энергия, энергия ветра, Power-to-X и т. д.) и местное хранение электроэнергии (например, аккумуляторы), которые также стали чрезвычайно популярны в связи с энергетическим кризисом.

Строительство солнечного навеса для бельгийского филиала

Все эти аспекты привели бельгийскую дочернюю компанию к идее и плану создания своего рода шоу-рума. Там посетители смогут ознакомиться с системой и получить своего рода демонстрацию ее эффективности.

Реализация оказалась проще, чем ожидалось: часть парковки была превращена в небольшую солнечную ферму. Конкретно: вместе с Enerdeal, ведущей компанией по производству солнечных батарей, бельгийцы создали солнечный навес из бетона, который имеет промышленный вид, но очень прост в установке.

На сегодняшний день солнечный навес уже убедил многих клиентов в положительном влиянии местного производства солнечной энергии на управление энергопотреблением.

Image for sustainability development goal number 07
Доступная и чистая энергия

Навес с солнечными батареями обеспечивает энергией

С помощью этой солнечной установки и других технологий мы хотим позиционировать себя как новатора и технического пионера в области энергетического перехода. Не для того, чтобы рассказать о нем, а чтобы показать, как он работает.

Фредерик Леемпоэльс, Менеджер по развитию продукции MINT и бизнеса E-Mobility

Ваше контактное лицо для данного проекта

Фредерик Леемпоэльс
Frederik Leempoels
Менеджер по развитию продукции MINT и бизнеса E-Mobility

Это также может быть Вам интересно