Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Обновление и модернизация энергоснабжения в хижине Саротла

Типично для страны с пользой для общества.
Хижина Саротла в Австрии

Цель проекта

Компания Phoenix Contact Austria хотела реализовать типичный для страны проект, в котором отдельные аспекты стратегической задачи All Electric Society были бы ярко выражены и приносили пользу обществу. Для этого была выбрана расположенная на удалении хижина Саротла - горная хижина, управляемая некоммерческой организацией Австрийский Альпийский клуб, которая расположена на высоте 1 611 метров над уровнем моря в Форарльбергских Альпах. После схода лавины и последующей реконструкции энергоснабжение было восстановлено сначала неполностью.

Вехи

  • Внутренние совещания и мозговые штурмы для поиска идеи
  • Контакты с Австрийским альпийским клубом
  • Сотрудничество с FH Vorarlberg
  • Сотрудничество с проектировщиком, электромонтажником и системным интегратором

1 611 м

Высота над уровнем моря, до которой можно добраться только пешком или на вертолете

5 кВт

Мощность вновь проектируемой микрогидроэлектростанции (ранее 0,7 кВт)

11,5кВтп

Пиковая мощность за счет новой фотогальванической установки (с аккумуляторным накопителем на 58 кВт-ч)

Хижина Саротла в Австрии

Оптимальное использование электроэнергии

В ходе модернизации при поддержке Phoenix Contact стала возможной полная интеграция новой микрогидроэлектростанции и увеличение мощности с 0,7 до примерно 5 кВт. Также были установлены фотогальваническая установка с пиковой мощностью 11,5 кВтп и аккумуляторный накопитель емкостью 58 кВт-ч. Одним из важнейших моментов было грамотное объединение питания двух крупнейших потребителей (аккумуляторных накопителей для электрической энергии и бойлера) таким образом, чтобы оптимально использовать вырабатываемую электроэнергию и обеспечить высокий уровень комфорта. «Ограниченные энергоресурсы должны использоваться оптимально и ни в коем случае не пропадать зря. В связи с этим появилась интересная задача спроектировать соответствующую систему выработки электроэнергии и параллельно использовать два различных источника энергии оптимальным образом», - рассказывает инженер Гебхард Лоренц из Technisches Büro Lorenz, ответственный за проектирование системы электроснабжения. Интеллектуальная и гибкая система управления нагрузкой, предоставляемая Phoenix Contact, оказывает здесь ценные услуги: с одной стороны, можно использовать излишки электроэнергии, а с другой стороны, эффективно распределять электроэнергию между основными потребителями в случае ее дефицита (в результате погодных условий).

Двое коллег с ноутбуками перед шкафом управления фотогальванической установки для хижины Саротла

Маршрутизатор дистанционного обслуживания FL mGuard позволил установить защищенное соединение из долины в хижину. «Компания Phoenix Contact помогла, в частности, запрограммировать подключение измерительных приборов по протоколу Modbus, оптимизировать энергопотребление, выполнить визуализацию, настройку дистанционного обслуживания, графическое отображение энергетических данных в Proficloud.io и выбрать компоненты», - рассказывает Михаэль Шулер, менеджер по продажам IMA и руководитель проекта.

Image for sustainability development goal number 07
Доступная и чистая энергия

Сбалансированное энергоснабжение в окружении природы

Вместе со всеми участниками проекта мы показали, как можно реализовать самодостаточное и сбалансированное энергоснабжение. Это полностью соответствует нашему кредо - достижение снижения выбросов CO₂ за счет технологий, а не отказа от них.

Томас Лутцки, Генеральный директор

Ваше контактное лицо для данного проекта

Мартин Райссиг Phoenix Contact Австрия
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact Австрия

Это также может быть Вам интересно