Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Сочетание управления товарными запасами и использования солнечной энергии в Испании

Фотогальваническая установка на крыше логистического центра должна покрывать четверть собственных потребностей компании в электроэнергии.
Солнечная установка на крыше Phoenix Contact в Испании

Цель проекта

Испанская дочерняя компания поставила перед собой цель покрыть четверть собственных потребностей в электроэнергии за счет фотогальванической установки.

После небольшого технико-экономического анализа, проведенного местной строительной компанией, стало ясно, что крыша логистического центра Phoenix Contact в Испании обладает необходимым запасом несущей способности.

Вехи

  • Эффективный шаг против изменения климата с помощью фотогальваники
  • Развитие до сих пор неиспользуемого пространства крыши для производства возобновляемой энергии

110 МВтч

Выход электрической солнечной энергии в год

66 т

меньше углекислого газа

134 кВтп

солнечной энергии

Сбор энергии на существующих поверхностях крыш

Общая площадь крыши логистического центра компании Phoenix Contact, расположенного в Техническом парке Астурии на севере Испании, составляет около 6000 м², что позволяет использовать ее далеко не только в качестве «крыши над головой». Многие крыши крупных коммерческих объектов до сих пор остаются неиспользованными, поскольку конструкции не рассчитаны на дополнительные нагрузки. Таким образом, каждый дополнительный килограмм доводит конструкцию крыши до предела ее расчетной несущей способности. Такие ограничения затрудняют проведение модернизации или дооборудования, например, монтаж фотогальванической установки на так называемом «коричневом поле» – вот почему, например, легкие солнечные модули пользуются все большим спросом. Они гибкие, мало весят и могут быть приклеены напрямую к кровле.

Image for sustainability development goal number 07
Доступная и чистая энергия

Возобновляемое электричество из солнечной энергии прокладывает путь к All Electric Society

Наша цель – внести вклад в борьбу с изменением климата с помощью этой инвестиции.

Бруно Лоренцо, Руководитель финансового и административного отдела

Максимальная солнечная энергия при ориентации на юг

В Испании инвестиционному решению о строительстве обычной фотогальванической установки с подконструкцией предшествовал точный анализ конструктивных возможностей, проведенный местной строительной компанией. И то, что зачастую невозможно, получилось реализовать в Испании: С точки зрения статики, у крыши достаточно резервов. В Испании более высокая производительность панелей по сравнению с плёночным вариантом также коррелирует с удачной ориентацией панелей на юг, что предоставляет дополнительные преимущества. Компания ожидает, что установка площадью около 600 м² и расчетной годовой производительностью 110 МВтч будет вырабатывать достаточно электроэнергии для покрытия около 25 % собственных потребностей. Это соответствует эквиваленту около 40 домов с примерно 500 жилыми единицами.

Ваше контактное лицо для данного проекта

Бруно Лоренцо
Bruno Lorenzo
Руководитель финансового и административного отдела, Phoenix Contact Испания

Это также может быть Вам интересно