Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Экологический след изделия Узнайте больше об экологическом следе наших изделий.

Экологический след конструкции TWIN

Обеспечение возможности расчета экологического следа

Для того чтобы как можно точнее показать, какое влияние оказывают наши изделия на окружающую среду, мы рассматриваем экологический след каждого отдельного изделия. Для этого компания Phoenix Contact создает экологический след продукта (Product Environmental Footprint, сокращенно PEF). При этом учитывается до 18 экологических показателей, причем в настоящее время мы уделяем большое внимание CO₂-значению изделий. При наличии данных рассчитываются и другие показатели, такие как землепользование или водопотребление.

Клеммные блоки Push-in PT 2,5 с различными символами

Все этапы являются важными

Расчет PEF (экологический след продукта от англ. Product Environmental Footprint) производится с учетом всей цепочки создания стоимости и включает следующие этапы:

  • Дизайн продукции и выбор сырья
  • Процесс изготовления, включая все этапы производства
  • Распространение артикула
  • Этап использования и окончания срока службы изделия
Работник на производстве Wielkopolska Nowy Tomysl

Использовать прозрачность

Во всех наших процессах и производственных процедурах мы постоянно сталкиваемся с необходимостью принятия новых решений, а также пересматриваем прежние процедуры. Для того чтобы эти решения также учитывали аспекты устойчивого развития, необходима оценка того, какие меры могут дать наибольший эффект. Именно в этом случае помогает изучение и расчет PEF, поскольку на основе экологических показателей мы можем сделать выводы с целью улучшения наших внутренних процессов. Это позволяет непрерывно совершенствовать процессы, снижая воздействие на окружающую среду и экономя ресурсы.

Качество данных

Для расчета PEF компания Phoenix Contact руководствуется моделями из стандартов ISO 14040 и ISO 14044. Для определения PEF мы используем как первичные данные, так и данные из экологических баз данных. Для того чтобы наглядно показать, откуда берутся данные, Phoenix Contact разделяет их по уровням качества. Таким образом, мы создаем прозрачность и даем возможность нашим клиентам в любой момент получить информацию о качестве данных по рассчитанным экологическим показателям и следу CO₂.

Ноутбук и скриншот документов PEF

След CO₂

С созданием экологического следа изделия и прозрачностью данных мы взяли верный курс на путь к созданию сбалансированного портфеля продукции.
Мы помогаем нашим клиентам сделать изделия и цепочки поставок более сбалансированными. Таким образом, происходит целенаправленное использование более экологичных материалов и процессов и снижение воздействия на окружающую среду.