Полезная информация
09.10.2025

Что такое киберфизические системы? Киберфизические системы (КФС) - это технологическая основа, позволяющая беспрепятственно соединить физический мир с виртуальным миром информационных технологий.

Линия горизонта с символами для создания сетей

Краткое резюме

В эпоху цифровизации и четвертой промышленной революции, известной как индустрия 4.0, киберфизические системы (CPS) играют абсолютно центральную роль. Они являются технологической основой, позволяющей беспрепятственно соединять физический мир с виртуальным миром информационных технологий. Но что именно скрывается за этим термином и какой потенциал открывают эти сложные системы для будущего промышленности и не только?

CPS: определение

Киберфизические системы, часто сокращенно называемые CPS, - это интеллектуальные системы, сочетающие механические и электронные компоненты с современными информационными технологиями и программным обеспечением. Эти системы способны получать данные из физического мира, обрабатывать их в цифровом виде, анализировать и, основываясь на этой информации, управлять физическими процессами или влиять на них.

Это встраиваемые системы, которые собирают информацию с помощью датчиков и воздействуют на физический мир с помощью исполнительных механизмов. Способность к самоорганизации и адаптации к изменяющимся условиям делает передовые киберфизические системы решающим фактором в разработке сложных приложений в различных областях.

Голографическое представление данных с фабрики с роботизированными руками на заднем плане

Соединение цифрового и физического миров

Интеграция киберфизических систем лежит в основе их работы. Они преодолевают традиционное разделение между цифровым и физическим миром, обеспечивая непрерывный поток информации и управления. Датчики регистрируют физические величины, такие как температура, давление или положение, и преобразуют их в цифровые данные. Эти данные передаются на централизованные или децентрализованные вычислительные устройства по беспроводным или проводным сетям.

Здесь информация обрабатывается и анализируется, часто с помощью искусственного интеллекта. Полученные знания затем используются для непосредственного вмешательства в физический процесс с помощью исполнительных механизмов (например, двигателей, клапанов).

CPS против CPS. IoT: в чем разница?

  • Киберфизические системы (CPS): CPS выходят за рамки чисто сетевого взаимодействия и обмена данными. Они глубоко интегрируют физические процессы с цифровым уровнем управления. CPS не только объединены в сеть, но и способны автономно реагировать на собранные данные, активно контролировать и оптимизировать физические процессы.
  • Интернет вещей (IoT): Чтобы собирать и обмениваться данными, IoT в основном фокусируется на объединении в сеть повседневных объектов и устройств. Цель - дать возможность "сетевым объектам" общаться друг с другом и предоставлять информацию. Умный дом, управляющий освещением и отоплением с помощью приложения, - типичный пример IoT.

Сферы применения


Области применения киберфизических систем разнообразны и варьируются от промышленного производства до повседневных инфраструктур.

Производственное предприятие - CPS в индустрии 4.0

CPS в индустрии 4.0 (умная фабрика)

В Индустрии 4.0 CPS являются основой "умной фабрики". Они позволяют полностью оцифровать и объединить в сеть производственные процессы. Машины, продукты и логистические системы взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией о состоянии и в значительной степени управляют собой.

  • Интеллектуальные производственные линии: Машины, которые сами настраиваются и адаптируются к производству различных продуктов.
  • Предиктивное обслуживание: Датчики следят за состоянием механических компонентов и сообщают о приближающихся отказах на ранней стадии.
  • Автономные транспортные системы: Транспортные системы без водителя, которые перемещают материалы и изделия в пределах завода.
Планшет с иконками для управления умным домом

Интеллектуальные инфраструктуры (умные сети, умные дома)

CPS вносят значительный вклад в эффективность и безопасность критических инфраструктур:

  • Интеллектуальные сети: CPS используют интеллектуальные сети для динамического контроля и оптимизации производства, распределения и потребления энергии, например, путем интеграции возобновляемых источников энергии.
  • Умный дом: Хотя часто их относят к категории IoT, более сложные системы умного дома, которые, например, интеллектуально и адаптивно управляют системами отопления, вентиляции и безопасности, могут считаться CPS.

Автономные системы и мобильность

CPS незаменимы в области мобильности и робототехники:

  • Автономные транспортные средства: Самоуправляемые легковые и грузовые автомобили, которые используют различные датчики для восприятия окружающей обстановки и принятия самостоятельных решений для безопасной навигации.
  • Промышленные роботы: Роботы, которые не только выполняют запрограммированные задачи, но и могут реагировать на изменения в окружающей среде и соответствующим образом адаптировать свои движения.

Электронное здоровье

В сфере здравоохранения CPS позволяют использовать новые формы ухода за пациентами и мониторинга:

  • Интеллектуальные медицинские устройства: Устройства, которые непрерывно отслеживают жизненные показатели пациентов и автоматически подают сигналы тревоги или вводят лекарства в случае отклонений.
  • Телемедицина: Системы, позволяющие врачам удаленно наблюдать и лечить пациентов.

Возможности и потенциал Индустрии 4.0

  • Эффективность и производительность : Автоматизация и оптимизация процессов повышают коэффициент использования ресурсов и объем производства.
  • Гибкость : CPS позволяют быстро адаптироваться к изменениям рынка и требованиям клиентов благодаря динамически реконфигурируемым системам.
  • Бизнес-модели : Подключенные продукты и услуги создают пространство для сервисов на основе данных и новых подходов.
  • Решения : Данные в реальном времени обеспечивают точную основу для принятия решений.
  • меньше вмешательства человека: автономные системы берут на себя выполнение опасных или повторяющихся задач.
  • Надежность : Автоматический контроль, обнаружение и устранение неисправностей повышают надежность.

Заключение:

Киберфизические системы являются движущей силой трансформации нашей промышленности и общества. Они обеспечивают бесшовное соединение физических процессов с компьютерными сетями, создавая новое поколение интеллектуальных, сетевых и автономных систем, которые способны кардинально улучшить наш мир.

Автор: Phoenix Contact

Электронная почта:

Свяжитесь с нашими экспертами

«Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам All Electric Society и объединения секторов».

Дополнительные материалы