Полезная информация ·
12.09.2025

Что такое интеллектуальные сети? Интеллектуальная сеть - это современная электрическая сеть, использующая цифровые коммуникационные технологии для оптимизации производства, распределения и потребления электроэнергии.

Панорамное изображение горизонта с символами зацепления

Краткое резюме

Используя цифровые коммуникационные технологии, интеллектуальная электросеть обеспечивает оптимизацию производства, распределения и потребления электроэнергии. Интеллектуальная сеть обеспечивает двунаправленный обмен между производителями и потребителями. Это необходимо для интеграции возобновляемых источников энергии и стабильного, устойчивого снабжения.

Крыша с фотоэлектрическими панелями на фоне голубого неба

Зачем нам нужны интеллектуальные сети?

Традиционная электросеть была основана на централизованной генерации и легко предсказуемых потоках электроэнергии. Энергетический переход приводит к тому, что производство становится все более децентрализованным и нестабильным. Все больше домохозяйств и компаний подают электроэнергию, полученную самостоятельно, в сеть с помощью своих фотоэлектрических систем.

Даже в крупных масштабах фотоэлектрические системы и ветропарки в некоторых случаях обеспечивают высокую мощность генерации, хотя и очень нестабильную. Солнце не светит круглосуточно, а ветер так же непредсказуем в течение нескольких дней. Традиционная электросеть не рассчитана на оптимальное управление этими динамическими изменениями и высокой долей колебаний мощности питания. Поэтому интеллектуальное управление электрическими сетями очень важно: оно позволяет гибко реагировать на нестабильные потоки электроэнергии, обеспечивает стабильность сети и позволяет эффективно хранить избыточную энергию.

Как работает интеллектуальная сеть?

Интеллектуальная сеть работает за счет объединения в сеть и обмена информацией между всеми компонентами энергосистемы. Основной принцип - способность собирать и анализировать данные в режиме реального времени и принимать на их основе решения. Это позволяет надлежащим образом использовать существующую гибкость в генерации и потреблении, а также хранение как прямой инструмент гибкости.

Датчики по всей электросети следят за состоянием линий, протеканием тока и напряжением. Для составления прогнозов и отправки команд управления децентрализованным устройствам эти данные передаются в центральные системы управления.

Роль потребителя

Гибкие потребители, часто просумеры (производители и потребители) с собственной генерацией, играют ключевую роль в эффективном использовании сетевой инфраструктуры, адаптируя свое поведение к интересам сети. Умные счетчики, также известные как интеллектуальные счетчики электроэнергии, являются важными элементами. Умные счетчики могут измерять потребление электроэнергии и подачу электроэнергии и передавать эти данные в цифровом виде оператору точки учета. Последний также может передать данные оператору сети. С другой стороны, динамические тарифы на электроэнергию от поставщика энергии могут передаваться потребителю через оператора точки учета.

Цена на электроэнергию может меняться в зависимости от текущего наличия и спроса, с соответствующим договором на электроэнергию. Потребители могут активно контролировать свое потребление. Z. Например, используйте энергоемкие приборы по возможности, когда в сети много возобновляемой электроэнергии и цены на нее низкие. Батареи значительно повышают гибкость использования.

Интеллектуальное управление сетью и связь

Интеллектуальное управление сетью - это мозг интеллектуальной сети. Она включает в себя технологии для мониторинга, анализа и оптимизации работы сети:

  • Датчики и исполнительные механизмы регистрируют такие данные, как сила тока и напряжение.
  • Для передачи объемов данных в режиме реального времени необходима надежная и безопасная коммуникационная инфраструктура.
  • Алгоритмы анализа исторических и текущих потоков электроэнергии прогнозируют ожидаемое производство и потребление, возможно, с помощью искусственного интеллекта. В принципе, они могут помочь выявить аномалии и оптимизировать управление сетью.
  • Агрегаторы используют цифровые платформы в смысле виртуальной электростанции и объединяют децентрализованные генераторы, хранилища и потребителей в управляемую сеть.
Домашняя зарядная станция для электромобилей

Децентрализованная генерация и хранение

Ключевой особенностью интеллектуальной сети является интеграция децентрализованных генераторов и систем хранения данных:

  • Фотоэлектрические системы обычно подают электроэнергию непосредственно в сеть. В интеллектуальной сети подача электроэнергии контролируется и регулируется.
  • Ветросиловые установки также управляются интеллектуально, чтобы эффективно использовать существующую сеть и защитить ее в случае возникновения узких мест.
  • Крупные аккумуляторные накопители на уровне энергосистемы и небольшие домашние накопители для потребителей могут накапливать избыточную энергию и высвобождать ее при необходимости.
  • В будущем электромобили могут служить в качестве мобильных накопителей (Vehicle to Grid), а также поглощать электроэнергию и подавать ее в сеть по мере необходимости.

Активное управление нагрузкой

Интеллектуальная сеть позволяет осуществлять активное управление нагрузкой (управление спросом), при котором потребление электроэнергии активно контролируется:

  • Гибкие потребители, такие как тепловые насосы или зарядные станции, адаптируются к ценам на электроэнергию и нагрузке на сеть.
  • Динамические тарифы мотивируют изменение потребления в периоды высокой доступности.
  • Многие домохозяйства с фотоэлектрическими системами оптимизируют свое самопотребление, особенно те, которые имеют накопительные системы и управляемые потребители. Это может разгрузить сеть.

Преимущества интеллектуальных сетей: больше, чем просто эффективность

Внедрение интеллектуальных сетей дает ряд преимуществ. Они выходят далеко за рамки простого повышения эффективности и имеют решающее значение для успеха энергетического перехода и достижения главной цели - декарбонизации.

Ветросиловые установки на зеленом поле на фоне голубого неба

Расширение интеграции возобновляемых источников энергии
Особенно важным преимуществом интеллектуальных сетей является их способность интегрировать высокую долю возобновляемых источников энергии в электрическую сеть безопасным и стабильным образом. Поскольку энергия ветра и солнечная энергия естественно колеблются, необходима гибкая и интеллектуальная сеть, способная компенсировать эти колебания. Интеллектуальные сети позволяют управлять децентрализованной подачей электроэнергии из возобновляемых источников путем координации производства и потребления в режиме реального времени. Это снижает необходимость держать традиционные электростанции в резерве и ускоряет постепенный отказ от ископаемого топлива.

Оптимизация энергопотребления и затрат
Интеллектуальные сети позволяют более эффективно использовать электроэнергию, что в долгосрочной перспективе может привести к экономии средств. Соответствующие системы учета и динамические тарифы на электроэнергию дают потребителям возможность активно контролировать свое энергопотребление и адаптировать его к периодам снижения цен. Это способствует более осознанному использованию энергии и может помочь сократить счета за электричество.

Содействие децентрализации и участию
Интеллектуальные сети поддерживают тенденцию к децентрализации производства электроэнергии. Они позволяют домохозяйствам и компаниям не только потреблять электроэнергию, но и самостоятельно вырабатывать ее и подавать в сеть. Они становятся "просумерами". Это способствует созданию стоимости на местах и развитию местных энергетических сообществ. Такое участие является важным шагом на пути к созданию устойчивой энергетической системы, ориентированной на интересы граждан.

Проблемы и перспективы

Несмотря на огромные преимущества, полное внедрение интеллектуальных сетей сопряжено с рядом трудностей.

Крупный план нескольких счетчиков электроэнергии

Технические и инфраструктурные проблемы
Переход на новые технологии требует значительных инвестиций в модернизацию существующей инфраструктуры. Это включает в себя замену миллионов обычных электросчетчиков на "умные", расширение сетей связи и внедрение сложного программного обеспечения и систем управления. Кроме того, особое значение имеет кибербезопасность, поскольку цифровая и сетевая электросеть может стать более уязвимой для кибер-атак, угрожающих целостности сети. Здесь важна защита конфиденциальных данных.

Нормативно-правовые и социальные аспекты
Помимо технических трудностей, необходимо учитывать также нормативные и социальные аспекты. Законодательство должно быть адаптировано для создания рамочных условий для эксплуатации и выставления счетов в интеллектуальной сети. Это относится, например, к Закону о возобновляемых источниках энергии. Принятие потребителями также имеет решающее значение. Опасения по поводу защиты данных, затрат и сложности должны быть сняты с помощью прозрачной коммуникации и очевидных преимуществ. Чтобы укрепить доверие, люди должны быть проинформированы о том, как работают интеллектуальные сети и какие преимущества они дают.

Smart Grid - это будущее

Несмотря на эти проблемы, ясно одно: интеллектуальные сети - это будущее нашего энергоснабжения. Это необходимая основа для успешного энергетического перехода и декарбонизации нашего акционерного общества. Продолжающиеся исследования и разработки в таких областях, как искусственный интеллект, технологии хранения энергии и электромобильность, будут способствовать дальнейшему повышению эффективности интеллектуальных сетей.

Заключение:

Интеллектуальная сеть - это не просто технология. Интеллектуальная сеть - это ключ к энергетическому переходу и устойчивому снабжению. Он эффективно и гибко интегрирует возобновляемые источники энергии. Благодаря сетевому взаимодействию и интеллектуальному управлению спрос и предложение участников энергосистемы координируются в режиме реального времени. Это повышает стабильность сети и обеспечивает активное участие потребителей. Несмотря на трудности, связанные с инфраструктурой, безопасностью и приемлемостью, интеллектуальные сети необходимы для климатически безопасного будущего, основанного на возобновляемых источниках энергии.

Автор: Phoenix Contact

Электронная почта:

Свяжитесь с нашими экспертами

«Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам All Electric Society и объединения секторов».

Дополнительные материалы