Круглые штекерные соединители 7-контактные

Go to Product Detail Page for item 1619655
CA-07S1N128008 - Кабельный разъем
CA-07S1N128008 - Кабельный разъем
1619655

M23, Кабельный разъем, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1624548
ST-6EP1N8A9005S - Переходные соединители
ST-6EP1N8A9005S - Переходные соединители
1624548

Переходные соединители, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 6+PE, тип контакта: Штифт, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 12,5 мм, полюсов: 7, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1618706
ST-6EP1N8A9K04S - Переходные соединители
ST-6EP1N8A9K04S - Переходные соединители
1618706

Переходные соединители, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 6+PE, тип контакта: Штифт, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 11,2 мм, полюсов: 7, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1620115
CA-07S1N129007 - Переходные соединители
CA-07S1N129007 - Переходные соединители
1620115

M23, Переходные соединители, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1619574
CA-07P1N128006S - Кабельный разъем
CA-07P1N128006S - Кабельный разъем
1619574

M23, Кабельный разъем, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, SPEEDCON, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 4 мм ... 6 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1629128
M23-07P1N8A90DUS - Переходные соединители
M23-07P1N8A90DUS - Переходные соединители
1629128

M23, Переходные соединители, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 15 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1619417
CA-07P1N8AT006S - Кабельный разъем
CA-07P1N8AT006S - Кабельный разъем
1619417

M23, Кабельный разъем, серия: CA, угловой, экранирован.: есть, SPEEDCON, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 4 мм ... 6 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1618630
ST-6ES1N8A8K04S - Кабельный разъем
ST-6ES1N8A8K04S - Кабельный разъем
1618630

Кабельный разъем, прямой, SPEEDCON, M17, полюсов: 6+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 11,2 мм, полюсов: 7, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1629179
M23-07P1N8A8002S - Кабельный разъем
M23-07P1N8A8002S - Кабельный разъем
1629179

M23, Кабельный разъем, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, Система быстрой фиксации ONECLICK, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 4 мм ... 8,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1619528
CA-07S1N8A8007S - Кабельный разъем
CA-07S1N8A8007S - Кабельный разъем
1619528

M23, Кабельный разъем, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, SPEEDCON, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу