Круглые штекерные соединители 6-контактные

Go to Product Detail Page for item 1629189
M23-06P1N8A8004S - Кабельный разъем
M23-06P1N8A8004S - Кабельный разъем
1629189

M23, Кабельный разъем, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, Система быстрой фиксации ONECLICK, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 15 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1605546
SF-5ES1N8A8LB3 - Кабельный разъем
SF-5ES1N8A8LB3 - Кабельный разъем
1605546

Кабельный разъем, прямой, длинный, Винтовое крепление, M23, полюсов: 5+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 12 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SF, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1613518
SM-5ES1N8A8S22 - Кабельный разъем
SM-5ES1N8A8S22 - Кабельный разъем
1613518

Кабельный разъем, прямой, длинный, Винтовое крепление, M40, полюсов: 2+3+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 14 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SM, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1242349
ST-5ES1N8A8003SX - Кабельный разъем
ST-5ES1N8A8003SX - Кабельный разъем
1242349

Кабельный разъем, прямой, SPEEDCON, M17, полюсов: 5+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 8 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1605496
SF-5EP1N8A90A2 - Переходные соединители
SF-5EP1N8A90A2 - Переходные соединители
1605496

Переходные соединители, прямой, короткий, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M23, полюсов: 5+PE, тип контакта: Штифт, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 11 мм, Совместим с ответными частями с накатанными гайками SPEEDCON или стандартными M23, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SF, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1613426
SM-5EP1N8A9L33S - Переходные соединители
SM-5EP1N8A9L33S - Переходные соединители
1613426

Переходные соединители, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M40, полюсов: 2+3+PE, тип контакта: Штифт, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 14 мм ... 20,5 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SM, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1619656
CA-06P1N8A8008 - Кабельный разъем
CA-06P1N8A8008 - Кабельный разъем
1619656

M23, Кабельный разъем, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1243828
CA-06S1N1280DNX - Кабельный разъем
CA-06S1N1280DNX - Кабельный разъем
1243828

M23, Кабельный разъем, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1619750
CA-06S1N128006 - Кабельный разъем
CA-06S1N128006 - Кабельный разъем
1619750

M23, Кабельный разъем, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 4 мм ... 6 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1613519
SM-5ES1N8A8S23 - Кабельный разъем
SM-5ES1N8A8S23 - Кабельный разъем
1613519

Кабельный разъем, прямой, длинный, Винтовое крепление, M40, полюсов: 2+3+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 14 мм ... 20,5 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SM, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу