Штекерный соединитель, Универсальный, 3-контактный, Гнездо угловой M8, кодирование: A, Подключение пайкой, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 3,5 мм ... 5 мм
Круглые штекерные соединители 3-контактные
Штекерные соединители для передачи питания, Мощность, 3-контактный, экранирован., Гнездо прямое M12, кодирование: S, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 6 мм ... 11 мм
Штекерный соединитель, Универсальный, 3-контактный, Штекеры прямое M8, кодирование: A, Разъем для быстрого подключения Piercecon®, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 3 мм ... 5 мм
Штекерный соединитель, Универсальный, 3-контактный, Гнездо прямое M8, кодирование: A, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 2,5 мм ... 5 мм
Штекерный соединитель, Универсальный, 3-контактный, экранирован., Штекеры прямое M8, кодирование: A, Подключение пайкой, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 3,5 мм ... 5 мм
Штекерные соединители для передачи питания, 3-контактный, неэкранированный, Гнездо прямое M12, кодирование: S, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм, для переменного тока до 16 A/630 В
Штекерные соединители для передачи питания, Мощность, 3-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: S, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 6 мм ... 11 мм, Контакт 4 опережающий
Штекерный соединитель, Универсальный, 3-контактный, Штекеры прямое M8, кодирование: A, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 2,5 мм ... 5 мм
Штекерный соединитель, Универсальный, 3-контактный, Штекеры прямое M8, кодирование: A, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 2,5 мм ... 5 мм
Штекерные соединители для передачи питания, 3-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: S, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм, для переменного тока до 16 A/630 В, Контакт 4 опережающий