Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 5 мм ... 10 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: Pg11, цвет: серебристо-серый RAL 7001
Кабельные вводы
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 4 мм ... 7 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: светло-серый RAL 7035, с элементом компенсации давления и плоским уплотнением
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 9 мм ... 17 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: светло-серый RAL 7035
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 4 мм ... 7 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: cеребристый, с элементом компенсации давления и кольцевым уплотнением
Кабельное резьбовое соединение EVO из металла с байонетным разъемом, серия В, размер M25, диаметр проводника 11-16 мм
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: Нержавеющая сталь 316L, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 9,5 мм ... 15,9 мм, экранирование: есть, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: cеребристый
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 4 мм ... 7 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: cеребристый, с элементом компенсации давления и кольцевым уплотнением
Комплект: пластмассовый адаптер EVO 1414244 и пластмассовый кабельный ввод с клеммой 1415190, M25
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 15 мм ... 21 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: Pg9, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом