IO-Link Safety

O novo padrão: comunicação segura até ao último metro

O que é IO-Link Safety?

O IO-Link Safety é a expansão da comunicação IO-Link padronizada em todo o mundo para incluir os requisitos de segurança funcional. Assim, o IO-Link Safety implementa uma comunicação consistente e segura em sistemas de automação, desde o nível de controle até os sensores e atuadores direcionados para a segurança no campo.

Com a expansão tecnológica, os usuários se beneficiam das vantagens típicas do IO-Link na área da segurança funcional, como a parametrização simples através de IODD ou a rápida troca de dispositivos. Isso resulta em uma solução de segurança universal, simples e econômica. A interação de IO-Link e IO-Link Safety promete novos conceitos de máquinas e instalações independentes de fabricantes.

Vantagens do IO-Link Safety

O IO-Link Safety combina as vantagens comprovadas da tecnologia IO-Link com a área de segurança funcional:

  • Aumentar a produtividade graças aos dados de estado detalhados
  • Simplificar a instalação, manutenção e processos de substituição com padrões implementados
  • Aumentar a disponibilidade e exatidão dos dados com a conversão A/D simples
  • Configuração rápida graças a diagnóstico remoto
  • Integrar componentes de segurança graças a funcionalidade de segurança
White Paper
O novo padrão: IO-Link Safety

Você gostaria de implementar novos conceitos de máquinas e instalações com o IO-Link Safety? Em nosso White Paper, você fica sabendo tudo sobre a configuração e as vantagens de seu sistema IO-Link e IO-Link Safety, informações técnicas importantes e exemplos práticos iniciais na construção de máquinas.

Baixar agora o White Paper
IO-Link Safety na fábrica

Como funciona o IO-Link Safety?

O IO-Link é um protocolo de comunicação ponto a ponto serial aberto para a conexão de sensores e atuadores em um sistema de automação.

Transmissão de dados IO-Link Safety via Black Channel

Transmissão de dados IO-Link Safety via Black Channel

Princípio Black Channel

A expansão tecnológica IO-Link Safety baseia-se na ideia do princípio Black Channel. O princípio permite a comunicação segura através do meio de comunicação IO-Link padronizado. Para isso, os sinais direcionados para a segurança e os sinais padrão são transmitidos juntos em um único canal de comunicação.

Comunicação segura e independente de bus de campo via IO-Link Safety

Comunicação segura e independente de bus de campo via IO-Link Safety

Comunicação independente de bus de campo

Graças à comunicação uniforme via IO-Link Safety, no futuro será possível reduzir a grande variedade de dispositivos IO-Link usados. A comunicação independente de bus de campo também facilita a compra e economiza nos custos de armazenamento.

Arquitetura de sistema

A arquitetura de um sistema IO-Link Safety também é composta por um controlador, um mestre compatível com IO-Link Safety e um ou vários dispositivos. É necessário um controlador de segurança para o processamento de dados de segurança.

Arquitetura de sistema do IO-Link e do IO-Link Safety
Mestre e dispositivo IO-Link Safety

Mestre e dispositivo IO-Link Safety

Mestre IO-Link Safety

O mestre IO-Link Safety disponibiliza a interface para o controlador de segurança de nível superior e permite a comunicação segura com os dispositivos IO-Link conectados.

Dispositivos IO-Link Safety

Além dos dispositivos IO-Link clássicos não seguros, graças à expansão tecnológica IO-Link-Safety, aqui também podem ser conectados dispositivos direcionados para a segurança como, p. ex., sensores de segurança, sensores seguros via OSSDe, atuadores seguros ou dispositivos de segurança mistos (p. ex., dispositivos mecatrônicos) ao mestre IO-Link Safety.

IO-Link Safety na aplicação

Os exemplos de aplicação a seguir mostram como o IO-Link Safety pode ser versátil e útil em diversas indústrias.

Linha de produção com robôs

Linha de produção com robôs

Monitoramento seguro da posição de robôs

Em uma linha de produção, um robô apoia no comissionamento de matérias-primas para a fabricação de um produto.

O IO-Link Safety permite o monitoramento econômico e seguro da posição de um robô. Diversas opções de diagnóstico permitem planejar a manutenção, detectar e também corrigir de erros. Graças à função de armazenamento de dados do IO-Link, em caso de danos, é possível
substituir facilmente o dispositivo. O uso de cabos padronizados simplifica o cabeamento.

Mestre em um terminal de válvulas

Mestre em um terminal de válvulas

Desligamento seguro de terminais de válvulas pneumáticos

Quando acionados, os botões de parada de emergência devem interromper a tensão de alimentação dos terminais de válvulas e, portanto, o fornecimento de ar pneumático dos cilindros.

A comunicação IO-Link permite o acesso total às mensagens de diagnóstico do terminal de válvulas. O desligamento direcionados para a segurança ocorre até PLe ou SIL 3. A conexão também pode ser feita sob condições de proteção aumentada na faixa IP65/67. Aqui, o uso do cabo M12 com conexão Push-Pull simplifica e otimiza o cabeamento.

White Paper IO-Link Safety

White Paper IO-Link Safety

Mais sobre IO-Link Safety

Você gostaria de receber mais informações sobre o IO-Link Safety?

Em nosso White Paper, você fica sabendo mais sobre:

❯ A estrutura do IO-Link e do IO-Link Safety
❯ O IO-Link Safety no contexto da segurança funcional
❯ Alterações por meio do IO-Link Safety