Comutação confiável de sinais – Em espaço reduzido

Os sistemas de relés da Phoenix Contact formam uma interface alto desempenho e confiável entre o controlador e os periféricos da instalação. A tecnologia Lead Frame da série de relés PLC-INTERFACE constitui o fundamento sólido para comutar, isolar e amplificar sinais de forma confiável.

Além disso, são utilizados relés eletromecânicos e de estado sólido – esta combinação se comprova a cada dia em milhões de ciclos de comutação e comutações de relés.

Inovação, paixão e espírito pioneiro

Em 1996, a Phoenix Contact definiu um marco na tecnologia de relé: a tecnologia Lead Frame foi integrada pela primeira vez em módulos de relé com 6,2 mm de largura. Até agora, isto é algo único no mercado.

Ir para a página do produto
Imagem do produto do sistema de relés PLC com tecnologia Lead Frame
Vista de perto de um módulo de relé com tecnologia Lead Frame

Tecnologia Lead Frame Suas vantagens:

A tecnologia Lead Frame permite:

  • Componentes eletrônicos comprimidos, como diodos, combinações RC e LEDs, para circuitos de proteção e de função diretamente na base de relé
  • Gerenciamento térmico otimizado reduz o aquecimento pontual e aumenta a vida útil operacional dos componentes eletrônicos
  • Tecnologia comprovada para sistemas de relés altamente compactos
  • Construção sustentável graças a componentes fáceis de separar
  • Cabeamento fácil com tecnologia de conexão push-in e a parafuso
 Tutorial de software Logic+ na tela de um laptop com módulo lógico PLC

Tendências de relés

Digitalização e interligação combinadas com economia de espaço e um comportamento de comutação otimizado para uma alta disponibilidade: estas são as tendências que a Phoenix Contact já oferece como padrão com a série modular de relés PLC-INTERFACE. O portfólio de produtos serve tanto para aplicações especiais como para todas as aplicações comuns em todas as indústrias.

  • Sistemas de relés altamente compactos com manuseio fácil e funções integradas até à conexão sem erros a controladores controles via cabeamento de sistema
  • Os relés eletromecânicos e de estado sólido são combinados para formar dispositivos de comutação híbridos
  • Relés positivamente guiados para uma alta confiabilidade
  • Relés DC com altas correntes de comutação são necessários para iluminações LED e unidades de carregamento
  • Expansão simples da série de relés PLC para o módulo lógico PLC logic com integração em redes
  • Digitalização dos relés, bem como configuração e acesso via app
Fabricação de módulos de relé PLC: local de teste de alta tensão

Fabricação de módulos de relé PLC com tecnologia Lead Frame Qualidade até o mais pequeno pormenor

Só quando controlamos até os menores detalhes é que podemos estar seguros da qualidade. Com produções próprias em plástico e metal, nós produzimos as peças que mais tarde serão a base de componentes de alta qualidade.
Neste processo, é natural que cada produto passe por um teste a 100%.
A Phoenix Contact aplica sua própria competência e know-how em vários aspectos. Nos departamentos de projeto e desenvolvimento são implantadas continuamente
ideias de produtos inovadores.