Switches Gerenciáveis TSN Com os Switches TSN Gerenciáveis da Phoenix Contact, você cria aplicações com sincronização de data/hora precisa. Assim, você assegura a comunicação em tempo real e uma alta disponibilidade em suas redes de automação.
TSN – A nova tecnologia Ethernet
Time-Sensitive Networking é um conjunto de padrões que deve melhorar as propriedades de tempo real das redes Ethernet atuais. Trata-se então de vários padrões individuais que atualmente são definidos no TSN Task Group, a organização de padronização IEEE 802.1.
Porém, Ethernet TSN não é um protocolo de comunicação autônomo, mas define funções. Estas funções podem ser utilizadas, por seu lado, por diferentes protocolos como OPC UA ou PROFINET.
Configuração TSN PROFINET fácil via PROFINET 2.4 Engineering
PROFINET – Perfil TSN
Os Switches Gerenciáveis TSN da série 2300 e 5900 suportam o perfil TSN PROFINET:
- IEEE 802.1AS (sincronização de data/hora precisa)
- Preferência de estrutura
- Gerenciamento de fluxo via PROFINET
A configuração TSN é realizada muito facilmente. Os FL SWITCH TSN 2300 e 5900 permitem uma configuração TSN intuitiva através de engenharia PROFINET 2.4. Assim, a configuração do tráfego de dados isócrono pode ser realizada de uma forma comparavelmente mais fácil do que no PROFINET RT clássico.
Padrão moderno na era da Indústria 4.0
Perfil do TSN CC-Link IE
Os Switches Gerenciáveis FL SWITCH TSN 2300 e 5900 também suportam o perfil TSN CC-Link IE. A especificação TSN CC-Link IE combina a largura de banda Ethernet Gigabit com o conjunto de recursos TSN:
- Sincronização de data/hora (Time and Cycle Synchronisation)
- Scheduling/Traffic Shaping
- Timesharing
Os mecanismos TSN aumentam o desempenho, a robustez e a disponibilidade das redes atuais.
Switches TSN para a implementação de TSN sem substituição de dispositivo
Comprovado e preparado para o futuro em um dispositivo
Graças ao suporte de todas as funções da série FL SWITCH 2000, os dispositivos FL SWITCH TSN 2300 e FL SWITCH 5900 também permitem a utilização de aplicações clássicas. Crie com os switches da Phoenix Contact uma migração fácil de sua solução de rede atual para arquiteturas TSN mais modernas.
Visão geral dos Switches Gerenciáveis TSN
Obtenha uma visão geral dos recursos técnicos dos Switches 2300 e 5900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH TSN 2300 | FL SWITCH 5900 | |
Velocidade de transmissão | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s, 10 GBit/s |
Jumbo Frames | Sim | Sim |
Contato de alarme | Sim (saída digital) | - |
Faixa de temperatura | -40 °C ... +70 °C | -10 °C ... +60 °C |
Tensão de alimentação | 12 V DC ... 57 V DC (redundante) | 100 V AC ... 240 V AC |
Funções de filtragem | Quality e Class of Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping | Quality e Class of Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping |
Redundância | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support |
Funções de gerenciamento | Configuração de porta, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI | Configuração de porta, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI |
Funções de diagnóstico | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog |
Sincronização de data/hora | Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) | Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) |
Segurança cibernética - Acesso à rede | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) |
Protocolos de automação | Classe de Conformidade B do PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast | Classe de Conformidade B do PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast |
Funções TSN | Perfil TSN PROFINET, Stream Management, TSN CC-Link IE | Perfil TSN PROFINET, Stream Management, TSN CC-Link IE |
Certificações | Certificações marítimas, ATEX, IECEx | - |