Servidor de tempo para redes Ethernet Determinação de hora e do local via Ethernet. O servidor de tempo industrial FL TIMESERVER disponibiliza informações de tempo via protocolo NTP na rede Ethernet. Independentemente de outros serviços NTP e também sem ligação à Internet, a hora é recepcionada através de sinais GPS, Galileo ou GLONASS. A caixa IP68 com antena integrada permite a instalação no exterior. Isto permite suprimir a necessidade de adquirir e montar uma antena GNSS externa.
Suas vantagens
- Sincronização de tempo de dispositivos Ethernet em uma rede via protocolo NTP
- Localização precisa (informações de unidades) via NMEA, SNMP ou gerenciamento baseado na web
- Dados de data, hora e posição sem acesso à Internet para maior segurança
- Caixas para aplicações outdoor com antena integrada para a montagem direta no exterior
- Transmissão de dados e alimentação de dispositivos através de um único cabo Ethernet (Power over Ethernet)
Servidor de tempo para aplicações industriais Sempre a hora certa na rede
O servidor de tempo robusto é utilizado em redes sem acesso à Internet ou como um servidor de tempo de reserva em caso de falhar a conexão à com a Internet. O dispositivo tem uma caixa para aplicações outdoor à prova de água com antena integrada.
O servidor de tempo recebe os sinais GPS, Galileo ou GLONASS e fornece a cada participante da rede a hora na rede via NTP e, se necessário, também os dados da geolocalização via NMEA. A alimentação se efetua de forma confortável via Power over Ethernet ou 24 V DC.
A configuração do servidor de tempo ocorre através de um gerenciamento baseado na web. Assim que são recepcionados sinais GNSS válidos e existe um Satfix, isto é indicado através do LED LOCK no dispositivo, bem como no gerenciamento baseado na web. O estado de conexão e as informações do dispositivo são acessadas via SNMP.
Áreas de aplicação do servidor de tempo industrial
Sincronização de data/hora
Com o FL TIMESERVER NTP, a Phoenix Contact oferece uma alternativa a serviços de tempo baseados na Internet e a servidores NTP públicos. Em redes Ethernet é cada vez mais importante que todos os dispositivos tenham uma hora do sistema exato e síncrono. Desta forma, todas as atividades descentralizadas na rede são documentadas no momento exato. Somente quando todos os dispositivos exibem exatamente a mesma hora é possível analisar uma sequência de eventos.
Exemplos são arquivos de protocolo em dispositivos de rede, imagens de câmeras com alocação de imagem ou de tempo e protocolos de controle remoto conforme IEC 60870-5-104 ou DNP3 usando estampas de tempo.
O FL TIMESERVER NTP fornece sincronização de data/hora exata de dispositivos Ethernet em uma rede através do protocolo NTP. Para isso, não é necessário um acesso à Internet, aumentando a segurança na rede.
Localização via protocolo NTP no setor de transporte
Localização
O FL TIMESERVER NTP fornece informações exatas de geolocalização (coordenadas GPS). Estas informações podem ser utilizadas para determinar o local exato,
p. ex., de contêineres, máquinas móveis, máquinas de construção, veículos e edifícios móveis. Uma determinação da posição precisa ocorre através de gerenciamento baseado na web, SNMP, NMEA ou fluxo JSON.
Níveis hierárquicos de tempo na rede (estrato)
Exatidão da distribuição do tempo através do NTP
A distribuição de tempo por NTP é hierarquicamente dividida em chamados estratos. O estrato 0 representa o mais alto nível hierárquico que funciona como fonte de tempo. Estes podem ser, p. ex., relógios atômicos estacionários de onde também o sinal de rádio DCF-77 recebe a hora ou relógios atômicos nos satélites GNSS.
Devido a seu receptor GNSS, o FL TIMESERVER NTP está no 1. O estrato 1 abrange os dispositivos diretamente conectados a uma fonte de tempo que têm a hora mais exata na rede e a transmitem como servidor de tempo NTP para outros participantes. Todos os estratos subsequentes não estão diretamente conectados a uma fonte de tempo e utilizam a indicação de tempo do estrato 1.
FAQ: o tempo correto – escalas de tempo e sua determinação
Qual é realmente a hora correta? E de que depende: da velocidade de rotação da Terra ou da velocidade constante com que os átomos mudam seus estados energéticos? A verdade – pelo menos, do ponto de vista do homem – está no meio. As três escalas de tempo importantes são o tempo atômico internacional (TAI), o tempo universal (UT) e o tempo universal coordenado (UTC). Enquanto o TAI é o valor médio do tempo de várias centenas de relógios atômicos, o UT resulta de observações e medições astronômicas.
Estes últimos são feitos no primeiro meridiano passando por Greenwich – não confundir com o Tempo Médio de Greenwich (GMT). Devido às flutuações, a UT e a TAI se afastam cada vez mais. Além disso, em média a Terra não somente desacelera constantemente, mas "vacila" e gira a velocidades diferentes. Por isso, a velocidade de rotação é continuamente verificada e em caso de uma diferença superior a 0,9 s é adicionado um segundo bissexto. Isto resulta no tempo universal coordenado UTC, que desde 1972 tem funcionado como o tempo válido a nível internacional e representa praticamente a base de nossa sociedade moderna.
FL TIMESERVER em resumo
|
|
|
|---|---|
| Servidor de tempo NTP com receptor GNSS | |
| Tipo | FL TIMESERVER NTP |
| Faixa de temperatura | -40 °C … +70 °C |
| Caixa | IP68 com antena integrada |
| Alimentação | 10 V DC ... 30 V DC ou Power over Ethernet |
| Sistemas de navegação por satélite suportados | GPS, Galileo, GLONASS (comutação automática) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 MBit/s) |
| Código | 1107132 |
| Ir para a lista de produtos |