MACX PL-T-UIREL-UP-SP
-
Transdutor de temperatura
2904903
Transdutor de temperatura livremente programável com saída analógica e 3 relés de valor-limite, configuração padrão, termorresistência com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores, termopares, conexão por força de mola, PLd. Artigo de reposição: 2811828 MACX MCR-T-UIREL-UP-SP.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Isolação galvânica | 4 vias, entre entrada / saída / alimentação / saída de comando |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Erro de transmissão máximo | 0,1 % (p. ex., com Pt100, tolerância 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação | |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolamento seguro conforme IEC/EN 61010-1 |
| Isolamento galvânico Entrada/saída | |
| Isolamento galvânico | 375 V (Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvânico Entrada / alimentação | |
| Isolamento galvânico | 375 V (Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvânico Entrada/Saída de comutação | |
| Isolamento galvânico | 375 V (Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Consumo de corrente | < 2,4 W |
| Sinal | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Sinal de entrada | Temperatura |
| Resistência | |
| Tensão | |
| Medição | |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Sensores de Pt, Ni, Cu: 2, 3 e 4 condutores |
| Tipos de sensores utilizados (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Faixa de medição de temperatura | -200 °C ... 850 °C |
| Faixa de resistência linear | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Faixa de resistência potenciômetro | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Faixa de sinal mV linear | -1000 mV ... 1000 mV |
| Comutar: Relés | |
| Descrição da saída | 1 SIL/PL |
| Configurável/Programável | sim |
| Tipo de contato de comutação | 2 inversores |
| Material de contato | AgSnO2, folheado a ouro duro |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC (250 V DC) |
| Corrente de ligação máxima | 2 A (250 V AC) |
| 2 A (28 V DC) | |
| 0,2 A (120 V DC) | |
| Sinal | |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Configurável/Programável | sim |
| Sinal de saída corrente | 4 mA ... 20 mA (em caso de SIL; outros configuráveis de forma livre sem SIL) |
| Sinal de saída corrente máxima | 22 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 600 Ω (com 20 mA) |
| Comportamento com falha do sensor | conforme NE 43 ou livremente configurável |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Largura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor | amarelo (RAL 1018) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
| Material caixa | PA 6.6-FR |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | típ. 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
| Certificado | IBExU 10 ATEX B001 X |
| IECEx | |
| Identificação | Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
| Certificado | IECEx IBE 10.0011 X |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Certificação para construção naval | |
| Identificação | C, EMC2 |
| Certificado | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Identificação | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Identificação | d |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Isolação galvânica | 4 vias, entre entrada / saída / alimentação / saída de comando |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2904903 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DK1115 |
| GTIN | 4046356899277 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 310 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 180 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
MACX MCR-I20 - Conector 2905680
-
MACX MCR-CJC - Conector 2924993
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP