MACX PL-EX-T-UIREL-UP
-
Transdutor de temperatura
2904910
Transdutor de temperatura programável com saída analógica e 3 relés de valor-limite, entradas de sinal intrinsecamente seguras, termorresistência com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores, termopares, conexão a parafuso, PLd. Artigo de reposição: 2865751 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Isolação galvânica | 4 vias, entre entrada / saída / alimentação / saída de comando |
| Resposta ao degrau (0-99%) | 1000 ms (com SIL) |
| 700 ms (sem SIL) | |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Erro de transmissão máximo | 0,1 % (p. ex., com Pt100, tolerância 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação | |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvânico Entrada/saída | |
| Isolamento galvânico | 375 V (Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvânico Entrada / alimentação | |
| Isolamento galvânico | 375 V (Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvânico Entrada/Saída de comutação | |
| Isolamento galvânico | 375 V (Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvânico Saída/alimentação | |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
| Isolamento | Isolamento seguro conforme IEC/EN 61010-1 |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Consumo de corrente típico | < 100 mA (24 V DC) |
| Consumo de corrente | < 2,4 W |
| Sinal | |
| Sinal de entrada | Temperatura |
| Resistência | |
| Tensão | |
| Medição | |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Sensores de Pt, Ni, Cu: 2, 3 e 4 condutores |
| Tipos de sensores utilizados (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Faixa de medição de temperatura | -200 °C ... 850 °C |
| Faixa de resistência linear | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Faixa de resistência potenciômetro | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Faixa de sinal mV linear | -1000 mV ... 1000 mV |
| Comutar: Relés | |
| Descrição da saída | 1 SIL/PL |
| Configurável/Programável | sim |
| Tipo de contato de comutação | 2 inversores |
| Material de contato | AgSnO2, folheado a ouro duro |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC (250 V DC) |
| Corrente de ligação máxima | 2 A (250 V AC) |
| 2 A (28 V DC) | |
| 0,2 A (120 V DC) | |
| Sinal | |
| Configurável/Programável | sim |
| Sinal de saída corrente | 4 mA ... 20 mA (em caso de SIL; outros configuráveis de forma livre sem SIL) |
| Sinal de saída corrente máxima | 22 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Comportamento com falha do sensor | conforme NE 43 ou livremente configurável |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dados técnicos de segurança | |
| Indutância interna máx. Li | desprezível |
| Capacidade interna máx. Ci | 44 nF |
| Máx. tensão de saída Uo | 6 V |
| Máx. corrente de saída Io | 7,4 mA |
| Máx. potência de saída Po | 11 mW |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC/DC |
| IIC: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 100 mH / 1,3 µF |
| 10 mH / 1,7 µF | |
| 1 mH / 2,6 µF | |
| 0 mH / 10 µF | |
| IIB: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 100 mH / 6,8 µF |
| 10 mH / 9,2 µF | |
| 1 mH / 15 µF | |
| Indicação de estado | LED tensão de alimentação, PWR (verde) |
| LED vermelho piscante (Erro de condução, erro de sensor, ERR) | |
| LED vermelho (erro de módulo, ERR) | |
| LED amarelo (saída de comutação) |
| Largura | 35 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor | amarelo (RAL 1018) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
| Material caixa | PA 6.6-FR |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | típ. 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Impactos (Operação) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Vibração (funcionamento) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| Certificado | IBExU 10 ATEX 1044 |
| IECEx | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| Certificado | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 508 Listed |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| Certificação para construção naval | |
| Identificação | C, EMC2 |
| Certificado | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Identificação | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Identificação | d |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Campo HF eletromagnético | |
| Denominação | Campo HF eletromagnético |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 2 % |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Denominação | Falhas transiantes rápidas (Burst) |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 2 % |
| Interferência induzida | |
| Denominação | Interferências induzidas |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Desvio típico de valor final da faixa de medição | 2 % |
| Isolação galvânica | 4 vias, entre entrada / saída / alimentação / saída de comando |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2904910 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK3 |
| Chave de produto | DK1215 |
| GTIN | 4046356899789 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 321,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 180 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
MACX MCR-EX-I20 - Conector 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Conector 2925002
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP