MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC - Transdutor de temperatura
2865586

Transdutor de temperatura Ex i: converte sinais de termopares instalados em atmosferas potencialmente explosivas e fontes mV e transmite um sinal de 0/4-20 mA para uma carga na área segura. Livremente programável, isolamento de 3 vias. Artigo de reposição: 1050233 MACX MCR-EX-TC-I.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidade de fonte de energia através de conector de trilho de fixação
Entrada para termoresistências e sensores resistivos, [Ex ia] IIC
A programação pode ser feita durante o funcionamento, com circuito de medição Ex fechado, e também sem tensão através do adaptador de programação IFS-USB-PROG-ADAPTER
Permitida instalação na zona 2, tipo de proteção contra ignição "n" (EN 60079-15)
Isolamento galvânico de 3 vias
Indicação de estado para tensão de alimentação, erros de cabo, sensor e módulo
Configuração através de software (FDT-DTM): tipo de sensor, tecnologia de conexão, área de medição, unidade de medição, filtro, sinal de alarme e área de saída
Saída: 0 mA ... 20 mA ou 4 mA ... 20 mA