MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC
-
Transdutor de temperatura
2865573
Transdutor de temperatura Ex i: converte sinais de termorresistências instaladas em atmosferas potencialmente explosivas e transmite um sinal de 0/4-20 mA para uma carga na área segura. Livremente programável, isolamento de 3 vias. Artigo de reposição: 1050222 MACX MCR-EX-RTD-I.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Aplicação | Temperatura |
| Número de canais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Compensação Span | ± 5 % |
| Compensação zero | ± 5 % |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | < 1 W |
| Resposta ao degrau (0-99%) | 700 ms |
| ≤ 1100 ms | |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação | |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolamento seguro conforme IEC/EN 61010-1 |
| Isolamento galvânico Entrada/saída | |
| Isolamento galvânico | 375 V (Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvânico Entrada / alimentação | |
| Isolamento galvânico | 375 V (Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Dissipação de potência | < 1 W |
| Sinal | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Sinal de entrada | Temperatura |
| Resistência | |
| Medição | |
| Descrição da entrada | intrinsecamente seguro |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Sensores de Pt, Ni, Cu: 2, 3 e 4 condutores |
| Faixa de medição de temperatura | -200 °C ... 850 °C (Faixa depende do tipo de sensor) |
| Faixa de resistência linear | 0 Ω ... 2000 Ω |
| Máx. resistência total de linha admissível | 50 Ω (por linha) |
| Corrente de alimentação do sensor | 200 µA ... 1 mA |
| Tolerância de faixa de medição da temperatura | min. 50 K |
| Comutar: | |
| Configurável/Programável | não |
| Sinal | |
| Descrição da saída | Saída de corrente |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Configurável/Programável | sim |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 500 Ω |
| Ondulação de saída (corrente) | < 50 µASS |
| < 10 µArms | |
| Comportamento com falha do sensor | de acordo com NE 43 ou com definição livre |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dados técnicos de segurança | |
| Máx. tensão de saída Uo | 6 V |
| Máx. corrente de saída Io | 6,3 mA |
| Máx. potência de saída Po | 9,4 mW |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 100 mH / 1,4 µF, 10 mH / 1,9 µF, 1 mH / 2,7 µF |
| IIB (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 100 mH / 6,9 µF, 10 mH / 9,4 µF, 1 mH / 15 µF |
| IIA (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 100 mH / 10 µF, 10 mH / 13 µF, 1 mH / 21 µF |
| Indicação de estado | LED tensão de alimentação, PWR (verde) |
| LED vermelho, intermitente 2,8 Hz (erro do cabo, erro do sensor na entrada ou saída, ERR) | |
| LED vermelho, intermitente 1,2 Hz (modo simulação, ERR) | |
| LED vermelho, permanentemente aceso (erro do módulo, ERR) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,5 mm |
| Altura | 108,1 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
| Material caixa | PA 6.6-FR |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C (qualquer posição de montagem) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Observação | adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Identificação | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Certificado | IBExU 09 ATEX 1013 |
| IECEx | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | IECEx IBE 09.0001X |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Identificação | [Ex ia] IIC/IIB |
| Certificado | 17-KA4BO-0414X |
| Certificação para construção naval | |
| Identificação | C, EMC1 |
| Certificado | GL 86 644-10HH |
| EAC Ex | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificado | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| INMETRO | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | DNV 18.0142 X |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Denominação | Campo HF eletromagnético |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Denominação | Falhas transiantes rápidas (Burst) |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Interferência induzida | |
| Denominação | Interferências induzidas |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2865573 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK31 |
| Chave de produto | DK1215 |
| GTIN | 4046356160520 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 180 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 168,8 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador de programação 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Suporte do módulo 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Suporte do módulo 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
Suas vantagens
Possibilidade de fonte de energia através de conector de trilho de fixação
Entrada para termoresistências e sensores resistivos, [Ex ia] IIC
A programação pode ser feita durante o funcionamento, com circuito de medição Ex fechado, e também sem tensão através do adaptador de programação IFS-USB-PROG-ADAPTER
Permitida instalação na zona 2, tipo de proteção contra ignição "n" (EN 60079-15)
Saída: 0 mA ... 20 mA ou 4 mA ... 20 mA
Configuração através de software (FDT-DTM): tipo de sensor, tecnologia de conexão, área de medição, unidade de medição, filtro, sinal de alarme e área de saída
Isolamento galvânico de 3 vias
Indicação de estado para tensão de alimentação, erros de cabo, sensor e módulo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP