MACX MCR-EX-SL-RTD-I - Transdutor de temperatura
2865939

Transdutor de temperatura Ex i: converte sinais de termorresistências instaladas em atmosferas potencialmente explosivas e transmite um sinal de 0/4-20 mA para uma carga na área segura. Livremente programável. Isolamento de 3 vias, conexão a parafuso, configuração de pedido. Artigo de reposição: 1052463 MACX MCR-EX-RTD-I-C.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidade de fonte de energia através de conector de trilho de fixação
A programação pode ser feita durante o funcionamento, com circuito de medição Ex fechado, e também sem tensão através do adaptador de programação IFS-USB-PROG-ADAPTER
Entrada para termoresistências e sensores resistivos, [Ex ia] IIC
Permitida instalação na zona 2, tipo de proteção contra ignição "n" (EN 60079-15)
Isolamento galvânico de 3 vias
Indicação de estado para tensão de alimentação, erros de cabo, sensor e módulo
Configuração através de software (FDT-DTM): tipo de sensor, tecnologia de conexão, área de medição, unidade de medição, filtro, sinal de alarme e área de saída
Saída: 0 mA ... 20 mA ou 4 mA ... 20 mA