MACX MCR-EX-AP-2T-2I
-
Transdutor de temperatura
1290780
Ex i-Transdutor de temperatura, sinais de entrada Ex i de termorresistências com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores, termopares e fontes mV são convertidos em sinais Non Ex i ativos de 0 mA / 4 mA ... 20 mA. quantidade de canais: 2, Configuração padrão, Isolamento de 5 vias, Conexão a parafuso
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Indicação sobre a aplicação | Precisão, dados típicos em % da faixa de medição básica a UN, 23 °C |
| Instrução para funcionamento | As condições de instalação influenciam a temperatura ambiente. Observe o manual de operação. |
| Instrução para funcionamento | Comportamento da saída = 2,4 mA (configurável 0 mA ... 23 mA ou "manter último valor") |
| Instrução para funcionamento | Ajuste do sensor através do software ou da chave DIP |
| Instrução para funcionamento | Ajuste de 2 condutores, compensação através da chave DIP ADJ |
| Indicação sobre a aplicação | Os tamanhos de entrada são ajustáveis através do software de parametrização ISpac Wizard ou da chave DIP. |
| Família de produtos | MACX Analog |
| Número de canais | 2 |
| Configuração | Software |
| Funcionalidade | |
| Configuração | Software |
| Isolação galvânica | Isolamento de 5 vias |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Coeficiente de temperatura típico | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Proteção contra inversão polarização | sim |
| Isolamento galvânico Entrada/saída IEC/EN 60079-11 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-11 |
| Tensão de isolamento nominal | 375 VPP |
| Isolamento galvânico Entrada / alimentação IEC/EN 60079-11 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-11 |
| Tensão de isolamento nominal | 375 VPP |
| Isolamento galvânico Entrada/saída de mensagens de erro IEC/EN 60079-11 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-11 |
| Tensão de isolamento nominal | 375 VPP |
| Isolamento galvânico Entrada/Interface de configuração IEC/EN 60079-11 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-11 |
| Tensão de isolamento nominal | 375 VPP |
| Isolamento galvânico Saída 1/saída 2 | |
| Tensão de teste | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvânico Saída/alimentação | |
| Tensão de teste | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvânico Saída/Interface de configuração | |
| Tensão de teste | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvânico Saída/Alimentação/Saída de mensagens de erro | |
| Tensão de teste | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Alimentação | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V ... 31,2 V |
| Dissipação de potência | ≤ 1,9 W |
| Consumo de corrente | ≤ 1,9 W |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Termorresistência |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Pt 100, Pt 250, Pt 500, Pt 1000, Pt 2000, Ni 100, Ni 500, Ni 1000, M50, M53, M100 |
| Faixa de medição de temperatura | -200 °C ... 1100 °C (Faixa depende do tipo de sensor) |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Máx. resistência total de linha admissível | 50 Ω (por fio, circuito de 2 condutores) |
| 100 Ω (por fio, circuito de 3, 4 condutores) | |
| Tolerância de faixa de medição da temperatura | ≥ 51 K (Faixa depende do tipo de sensor) |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Termopar |
| Tipos de sensores utilizados (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, XK |
| Faixa de medição de temperatura | -200 °C ... 1800 °C (Faixa depende do tipo de sensor) |
| Máx. resistência total de linha admissível | ≤ 1000 Ω (por fio) |
| Tolerância de faixa de medição da temperatura | ≥ 36 K (Faixa depende do tipo de sensor) |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Potenciômetro |
| Tecnologia de conexão | 3 condutores |
| Faixa de resistência linear | 50 Ω ... 500 Ω |
| 0,5 kΩ ... 5 kΩ | |
| 1 kΩ ... 10 kΩ | |
| 10 kΩ ... 100 kΩ (com shunt paralelo de 10k Ω, sem monitoramento de ruptura de fio) | |
| Sinalização: Saída de mensagem de erro | |
| Tensão de comutação máxima | 30 V |
| Corrente de comutação máxima | 100 mA |
| Sinal: Corrente | |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA (configurável) |
| 4 mA ... 20 mA (configurável) | |
| 0 mA ... 21 mA (Área funcional) | |
| Carga | 0 Ω ... 600 Ω (por canal) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Circuitos de corrente de segurança intrínseca (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Dados técnicos de segurança | |
| Indutância interna máx. Li | desprezível |
| Capacidade interna máx. Ci | desprezível |
| Máx. tensão de saída Uo | 6,5 V |
| Máx. corrente de saída Io | 19,7 mA |
| Máx. potência de saída Po | 32 mW (curva característica linear) |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC |
| IIA (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 700 mH / 1000 µF |
| IIB (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 330 mH / 570 µF |
| IIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 90 mH / 25 µF |
| I (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 700 mH / 1000 µF |
| Denominação | Interface de configuração |
| Observação | Indicação sobre a aplicação Todas as funções e diagnósticos do dispositivo |
| Tipo de conexão | Soquete de 4 polos |
| Versão | RS-232-C |
| Software | ISpac Wizard 9199 |
| Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
| LED vermelho (falha de linha) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 17,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidade | 113,7 mm |
| Profundidade NS 35/7,5 | 114,5 mm (encaixado em trilho de fixação NS 35/7,5 conforme EN 60715) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material caixa | PA 6.6 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (Bornes) |
| IP30 (Caixa) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 70 °C (Dispositivo individual: posição de montagem indiferente) |
| -20 °C ... 40 °C (Montagem em grupo: trilho de fixação vertical sem ar circulante) | |
| -20 °C ... 60 °C (Montagem em grupo: trilho de fixação vertical com ar circulante) | |
| -20 °C ... 50 °C (Montagem em grupo: trilho de fixação horizontal sem ar circulante) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montagem em grupo: trilho de fixação horizontal com ar circulante) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 95 % (sem condensação) |
| ATEX | |
| Identificação | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Compatibilidade eletromagnética | Testado de acordo com as seguintes normas e regulamentos: EN 61326-1 Uso em áreas industriais, NAMUR NE 21 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 5 vias |
| Tipo de montagem | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Posição de montagem | vertical, horizontal |
| Código | 1290780 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK121W |
| Chave de produto | DK121W |
| GTIN | 4063151523022 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 228,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 133,1 g |
| País de origem | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | b0613b0e-2747-427c-8a07-7d54f451fd56 |
Produtos compatíveis
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador de programação 2811271
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Conector bus para trilho de fixação 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Conector bus para trilho de fixação 1351982
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP