SC 4-RZ/ 9 - Acoplamento COMBI
3042696

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Acoplamento COMBI, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 9, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: sobre placa de montagem, cor: cinza

Detalhes do produto








Suas vantagens

Acoplamento COMBI para montagem direta