SC 4-RZ/ 6
-
Acoplamento COMBI
3042667
Acoplamento COMBI, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: sobre placa de montagem, cor: cinza
Detalhes do produto
| Número de pólos | 6 |
| Passo | 6,2 mm |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
| Pino calibrador | A4 |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 28 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Corrente nominal | 32 A |
| Corrente de carga máxima | 32 A (com bitola de condutor de 6 mm²) |
| Tensão nominal | 800 V |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Largura | 37,2 mm |
| Largura da tampa | 3,2 mm |
| Altura | 31 mm |
| Distância do furo de sondagem | 6,2 mm |
| Diâmetro do furo | 3,5 mm |
| Passo | 6,2 mm |
| Espessura da chapa | 0,8 mm ... 1,5 mm |
| Cor | cinza |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Dados técnicos | |
| Distância de furo de sondagem | 6,2 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Tipo de montagem | sobre placa de montagem |
| Código | 3042667 |
| Unidades por embalagem | 25 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BE21 |
| Chave de produto | BE2145 |
| GTIN | 4046356012805 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 39,068 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 39,068 g |
| País de origem | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
CZ/2 - Alívio de tração 3043831
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
ST-BW - Ferramenta de acionamento 1207608
-
PC - Estrela de codificação 3040588
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
ISH 4/0,5 - Suporte isolante 3002885
-
ISH 4/1,0 - Suporte isolante 3002898
Suas vantagens
Acoplamento COMBI para montagem direta
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP