SC 4/ 2 - Acoplamento COMBI
3042450

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Acoplamento COMBI, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Se podem usar alívios de tração padrão
Verificado para aplicações ferroviárias