PABL 15X4
-
Tiras de encaixe
0808260
Detalhes do produto
| Geral | Imagem pode variar conforme a impressora a laser |
| Tipo de produto | Marcadores de condutores |
| Identificação | |
| Quantidade de plaquetas de identificação | 360 |
| Número de anilhas de identificação por linha | 12 |
| Largura | 15 mm |
| Altura | 4 mm |
| Profundidade | 0,15 mm |
| Campo de texto | |
| Largura do campo de texto | 15 mm |
| Altura do campo de texto | 4 mm |
| Espessura Película | 135 µm |
| Cor | branco (RAL 9010) |
| Material base | Poliéster |
| Substâncias | sem silicone e sem halogênio |
| Diâmetro externo de linha | 0,6 mm ... 50 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência) |
| Requisito | ≥ 5 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste Tesafilm | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência a UV | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Duração do teste | 96 h |
| Processo | Irradiação artificial. |
| Resistência à temperatura | |
| Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
| Duração do teste | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Aprovado no teste |
| Resistência à limpeza das inscrições | |
| Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
| Isopropanol (99%) [67-63-0] | Aprovado no teste |
| n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
| Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
| Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
| Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
| Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
| Duração do teste | 168 h |
| Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
| Benzina [CAS No. 64742-49-0] |
Aprovado no teste |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Aprovado no teste |
| IRM 901 | Aprovado no teste |
| IRM 902 | Aprovado no teste |
| IRM 903 | Aprovado no teste |
| Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Processo | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Teste de névoa salina | |
| Especificação de teste | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Duração do teste | 96 h |
| Tipo de montagem | inserção |
| Código | 0808260 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave comercial | BG2214 |
| Chave de produto | BG2214 |
| GTIN | 4017918171544 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 13,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 14,1 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter de identificação 5144615
-
PATG 0/15 - Porta-identificação de condutor 1013740
-
PATG 1/15 - Porta-identificação de condutor 1013025
-
PATG 2/15 - Porta-identificação de condutor 1013038
-
PATG 3/15 - Porta-identificação de condutor 1013041
-
PATG 4/15 - Porta-identificação de condutor 1013054
-
PATG 5/15 - Porta-identificação de condutor 1013067
-
PATG 6/15 - Porta-identificação de condutor 1013070
-
PATG 7/15 - Porta-identificação de condutor 1013083
-
PATG 8/15 - Porta-identificação de condutor 1013096
-
PATG 9/15 - Porta-identificação de condutor 1013106
-
PATO 1/15 - Porta-identificação de condutor 1013119
-
PATO 2/15 - Porta-identificação de condutor 1013122
-
PATO 3/15 - Porta-identificação de condutor 1013135
-
PATO 4/15 - Porta-identificação de condutor 1013148
Suas vantagens
Para a etiquetagem com a impressora a laser estão disponíveis folhas PABL ...
Imprimível com CMS-P1-PLOTTER e impressoras Office
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP