ESL 29X8 - Tiras de encaixe
0808257

Tiras de encaixe, Folha, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: Sistemas de impressão Office, CMS-P1-PLOTTER, perfurado, tipo de montagem: inserir, Quantidade de plaquetas de identificação: 174, altura do campo de texto: 8 mm, largura do campo de texto: 29 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

Phoenix Contact: identificador de cabos em plástico KMK, KMK 2, KMK HP (29x8) e KMK UV (29x8)
Devido ao contorno especial, as plaquetas de encaixe ESL-29x8 cabem perfeitamente nos porta-plaquetas KMK ...(29x8)
O arquivo de material pode ser descarregado no software PROJECT COMPLETE marking, em Downloads: "Software update - Marking"