ESL 24X4
-
Tiras de encaixe
0808231
Tiras de encaixe, Folha, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: Sistemas de impressão Office, CMS-P1-PLOTTER, alinhada e perfurada, tipo de montagem: inserir, Quantidade de plaquetas de identificação: 488, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 24 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
ESL 24x4, plaqueta de encaixe branca, para a identificação dos porta-plaquetas para réguas de bornes KLM 1 e suportes de identificador de cabos LM
Devido ao contorno especial, as plaquetas de encaixe ESL 24x4 cabem perfeitamente nos porta-plaquetas para réguas de bornes KLM 1 e nos suportes de identificador de cabos LM
O arquivo de material pode ser descarregado no software CLIP PROJECT, em Downloads - "Software update - Marking"