UIK 16 SLS
-
Borne de instalação
1093660
Borne de instalação, com parafuso SIX LOBE, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 76 A, Conexão a parafuso, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 25 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Detalhes do produto
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,43 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 16 mm² |
| Andar 1 em cima 1 embaixo 1 | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M4 |
| Torque de aperto | 1,4 ... 1,5 Nm |
| Comprimento de decapagem | 11 mm |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 12 ... 4 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 4 mm² ... 16 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 12 ... 6 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Bitola com jumper de inserção rígido | 16 mm² |
| Bitola com jumper de inserção flexível | 16 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Bitola nominal | 16 mm² |
| Corrente nominal | 76 A |
| Corrente de carga máxima | 101 A (com bitola de condutor de 25 mm²) |
| Tensão nominal | 400 V |
| Largura | 12,2 mm |
| Largura da tampa | 1,8 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Teste de tensão de impulso | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 16 mm² | 1,92 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Força de teste Valor de referência | 5 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Velocidade de rotação | 10 U/min |
| Rotações | 135 |
| Bitola do condutor/peso | 2,5 mm2/0,7 kg |
| 16 mm2/2,9 kg | |
| 25 mm2/4,5 kg | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código | 1093660 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BE12 |
| Chave de produto | BE1251 |
| GTIN | 4055626913094 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,69 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 20,919 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBI 10-12 - Jumper fixo 0203454
-
EB 10-12 - Ponte de inserção 3006137
-
SB 2- 8/13 - Jumper de comutação 0202235
-
D-UK 4/10 - Tampa 3003020
-
TS-K - Placa de separação 1302215
-
ATP-UK - Placa de divisão 3003224
-
WS 4-12 - Placa de aviso 0805328
-
WS 5-12 - Placa de aviso 0805315
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Tiras de identificação Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Marcador de terminais 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marcador de terminais 0824613
-
UCT-TM 12 - Marcador de terminais 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marcador de terminais 0829630
-
PS-MT - Plugue de teste 0311647
-
PS-IH WH - Suporte isolante 0311566
-
PS-IH RD - Suporte isolante 0311579
-
PS-IH BU - Suporte isolante 0311582
-
PS-IH YE - Suporte isolante 0311595
-
PS-IH GN - Suporte isolante 0311605
-
PS-IH GY - Suporte isolante 0311621
-
PS-IH BK - Suporte isolante 0311634
-
PS-IH VT - Suporte isolante 0311618
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Régua de conectores de teste 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Régua de conectores de teste 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Régua de conectores de teste 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Régua de conectores de teste 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Régua de conectores de teste 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Régua de conectores de teste 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Régua de conectores de teste 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Régua de conectores de teste 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Régua de conectores de teste 0303406
-
PSB 4/7/6 - Régua de conectores de teste 0303299
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP