STI 4 BU
-
Borne de instalação
3036220
Borne de instalação, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 32 A, Conexão à mola, 1. nível, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul
Detalhes do produto
Tipo de produto | Borne de instalação |
Número de conexões | 2 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
Bitola nominal | 4 mm² |
1. nível | |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 0,08 mm² ... 6 mm² |
Bitola do condutor AWG | 28 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 28 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corrente nominal | 32 A (com bitola de condutor de 6 mm²) |
Corrente de carga máxima | 41 A (com bitola de condutor de 6 mm²) |
Tensão nominal | 400 V |
Bitola nominal | 4 mm² |
Largura | 6,2 mm |
Largura da tampa | 2,2 mm |
Cor | azul |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Tensão de teste Valor de referência | 7,3 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 4 mm² | 0,48 kA |
Resistência de corrente de curto prazo 6 mm² | 0,72 kA |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
Força de teste Valor de referência | 1 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,08 mm² / 0,1 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
6 mm2/1,4 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Envelhecimento | |
Ciclos de temperatura | 192 |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código | 3036220 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BE21 |
Chave de produto | BE2151 |
Página de catálogo | Página 283 (C-3-2013) |
GTIN | 4017918811181 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 9,94 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 9,94 g |
País de origem | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001329 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBS 10-6 - Jumper 3030271
-
FBS 6-6 - Jumper 1008238
-
FBS 5-6 - Jumper 3030349
-
FBS 4-6 - Jumper 3030255
-
FBS 3-6 - Jumper 3030242
-
FBS 2-6 - Jumper 3030336
-
FBSR 2-6 - Jumper 3033715
-
FBSR 3-6 - Jumper 3001594
-
FBSR 4-6 - Jumper 3001595
-
FBSR 5-6 - Jumper 3001596
-
FBSR 10-6 - Jumper 3033716
-
FBSRH 2-6 - Conector de curto-circuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Jumper 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jumper 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jumper 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jumper 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jumper 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jumper 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jumper 3032211
-
D-STI 4 - Tampa 3030640
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
ST-IL - Material de montagem 3039900
-
ST-BW - Ferramenta de acionamento 1207608
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Trilho coletor N 0402174
-
AP-NLS N - Perfil de cobertura 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tiras de identificação Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador de terminais 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808710
-
ZBF 6 CUS - Tira Zack plana 0825027
-
UC-TMF 6 - Marcador de terminais 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marcador de terminais 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marcador de terminais 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marcador de terminais 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810876
-
ISH 4/0,5 - Suporte isolante 3002885
-
ISH 4/1,0 - Suporte isolante 3002898
-
PAI-4-N GY - Adaptador de teste 3032871
-
PS-6 - Plugue de teste 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Plugue de teste 3038736
-
E/AL-NS 35 - Poste 1201662
-
AB-STI - Suporte 3030828
Suas vantagens
Compatível com todos os terminais de instalação da Phoenix Contact
Cada ponto de terminal pode ser claramente identificado e é visível em qualquer posição de montagem
Formato compacto e adequado para o painel de distribuição
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP