STI 4 - Borne de instalação
3031953

Borne de instalação, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 32 A, Conexão à mola, 1. nível, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Compatível com todos os terminais de instalação da Phoenix Contact
Cada ponto de terminal pode ser claramente identificado e é visível em qualquer posição de montagem
Formato compacto e adequado para o painel de distribuição