Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PTPOWER 95 P-3L/FE-F - Terminal de alta corrente
3260128

Terminal de alta corrente, bloqueado, com soquete de teste, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 232 A, quantidade de conexões: 8, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão PowerTurn, perfil de conexão: 25 mm2 - 95 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza/preto-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Com o terminal de alta tensão, encaixe fácil e simples agora também para condutores grandes
Para além da utilização da conexão de teste existentes, é possível conectar terminais de conexão permitindo cada um deles a recepção adicional de dois cabos de teste
Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
O formato compacto permite um cabeamento no menor espaço