Terminais tubulares isolados e não isolados em vários tamanhos e cores

Terminais tubulares

Os terminais tubulares servem para o processamento de condutores e cabeamento seguros. Esses protegem os condutores de entrançaduras, simplificando assim a inserção no compartimento de bornes. Processe os condutores de modo profissional e seguro com nossos terminais tubulares de alta qualidade. Nossa ampla gama de produtos de terminais tubulares não isolados e isolados em vários tamanhos e cores também atende aos requisitos das normas internacionais.

Go to Product Detail Page for item 1212785
AI 0,75- 8 BU-S - Terminal tubular
AI 0,75- 8 BU-S - Terminal tubular
1212785

Terminais tubulares de banda, 0,75 mm2, comprimento do terminal 8 mm, com colar de plástico, conforme DIN 46228-4, cor especial: azul conforme NF C63-023, equipados com extremidade funcional para o processamento seguro e confortável com Crimphandy, 20 fitas com 50 terminais por fita.

Suas vantagens

  • Linha de produtos abrangente para todas as áreas de aplicação
  • Terminais tubulares de alta qualidade e conforme as normas – Made in Germany
  • Conexão com certificação UL em combinação com uma seleção de nossas ferramentas de crimpagem e máquinas automáticas
Terminal tubular individual não isolado
Terminal tubular isolado individual em preto
Terminal tubular TWIN isolado em branco
Terminal tubular isolado individual com colarinho de plástico alargado em azul
Terminal tubular individual não isolado

Os terminais não isolados são principalmente utilizados em ambientes com pouco espaço. Assim, protegem o condutor e facilitam o processamento posterior.

  • Conforme DIN 46228-1 e UL 486F-A
  • Disponível em várias variantes de comprimento
  • Bitolas de condutor de 0,14 a 120 mm²

Terminal tubular isolado individual em preto

Os terminais tubulares isolados protegem contra o desfiamento dos condutores e facilitam a introdução no compartimento de contato.

  • Conforme DIN 46228-4 e UL 486F-E
  • Disponíveis em várias variantes de comprimentos e cores
  • Bitola de condutor de 0,14 a 120 mm²

Terminal tubular TWIN isolado em branco

Com os terminais tubulares TWIN são adequados para prensar dois condutores em um terminal tubular, de forma prática.

  • Adequado para a produção de jumpers seccionáveis
  • Conforme UL 486F-F
  • Disponíveis em várias variantes de comprimentos e cores
  • Bitola de condutor de 2 x 0,5 a 2 x 16 mm²

Terminal tubular isolado individual com colarinho de plástico alargado em azul

Estas versões especiais dos terminais tubulares são utilizadas para processar condutores com um isolamento mais forte.

  • Variantes disponíveis para condutores UL, AWG, JIS, multinormas e à prova de curto-circuito
  • Conforme DIN 46228-4 e UL 486F-E
  • Disponíveis em várias variantes de comprimentos e cores
  • Bitolas de condutor de 0,5 a 16 mm²

Terminais tubulares isolados em azul, em tiras
Terminais tubulares isolados em vermelho, em fita
Caixa de gama em preto, equipada com terminais tubulares
Terminais tubulares isolados em azul, em tiras

As tiras são utilizadas para o processamento dos condutores com o alicate de decapagem e crimpagem CRIMPFOX 4 IN 1 e o CF CRIMPHANDY.

  • Conforme DIN 46228-4 e UL 486F-E
  • Disponíveis em várias variantes de cores
  • Bitolas de condutor de 0,5 a 2,5 mm²

Terminais tubulares isolados em vermelho, em fita

Os terminais tubulares em fita são utilizados na fabricação total e parcialmente automática. Isso permite, p. ex., equipar a máquina automática de decapagem e crimpagem CF 3000.

  • Conforme DIN 46228-4 e UL 486F-E
  • Disponíveis em várias variantes de cores e tamanhos de rolo
  • Bitolas de condutor de 0,5 a 2,5 mm²

Caixa de gama em preto, equipada com terminais tubulares

Conjuntos de decapagem e crimpagem, assim como várias caixas de gama, completam nosso portfólio de terminais tubulares. Nossas caixas de gama estão disponíveis tanto não equipadas como já equipadas com terminais tubulares em vários tamanhos e cores.

Alicate de crimpagem CRIMPFOX DUO 10 com diferentes condutores crimpados em sua volta

Pioneiro em padrões internacionais relativos a qualidade, segurança e compatibilidade

Como um dos primeiros fabricantes, a Phoenix Contact solicitou a certificação dos terminais tubulares em combinação com uma seleção de ferramentas e máquinas automáticas de crimpagem conforme o padrão UL 486F que entrou em vigor em 2016 (ZMLF.E488001). Juntamente com a conformidade com a norma DIN 46228-1/-4 (atualizada em 03/2020), são cumpridos os requisitos de mercado globais em termos de qualidade, segurança e compatibilidade e oferecem a usuários orientados para a exportação um sistema com aceitação em todo o mundo.

Logotipo Certificação UL

Resumo dos dados mais importantes
O que você deve saber sobre terminais tubulares

Descubra nosso pôster sobre o tema de terminais tubulares. Em um relance, você terá tudo o que precisa saber e dicas de manuseio: p. ex., por que um terminal tubular é vantajoso, o que precisa considerar na decapagem de condutores e em que circunstâncias são adequadas determinadas formas de crimpagem.

Baixe agora o pôster
Processamento de condutores com terminais tubulares