PHT22-MBL60-WH - Tecla
1108469

Cabeça do botão cogumelo, 22 mm, circular, diâmetro da cabeça de botão: 60 mm, branco, intertravamento automático

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Botão fungiforme de 22 mm (60 mm) – extra grande e altamente visível
Retenção automática (travamento) – ideal para funções de comutação seguras
Superfície de acionamento extragrande para uma operação rápida e intuitiva
Design industrial robusto para uso duradouro
Combinável modularmente com módulos de contato e LED PHT22