PHT22-MBL-BK - Tecla
1108472

Cabeça do botão cogumelo, 22 mm, circular, diâmetro da cabeça de botão: 40 mm, preto, intertravamento automático

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Botão fungiforme de 22 mm (40 mm) – de fácil manuseio e altamente visível
Retenção automática (travamento) – ideal para funções de comutação seguras
Superfície de acionamento grande para uma operação rápida e intuitiva
Design industrial robusto para uso duradouro
Combinável modularmente com módulos de contato e LED PHT22