PHT22-FR-RD/PT01 - Tecla
1108221

Botão plano, 22 mm, circular, vermelho, com reset automático, incluindo cabeça de botão, suporte do módulo e contator NF com tecnologia de conexão push-in

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conjunto de botões de pressão de 22 mm conexão push-in
Retorno da mola (momentâneo) – ideal para funções de pulso/partida
Dependendo da variante do conjunto, incl. módulo(s) de contato (NO/NC, 1 ou 2 portas) – utilização flexível
Design industrial robusto para uso duradouro
Combinável modularmente com módulos de contato e LED PHT22