PHT22-FR-BK/PT01
-
Tecla
1108222
Botão plano, 22 mm, circular, preto, com reset automático, incluindo cabeça de botão, suporte do módulo e contator NF com tecnologia de conexão push-in
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Atuador |
| Tipo de atuador | Botão plano |
| Função | Reset automático |
| Expansão de fonte de luz opcional | Não |
| com fonte de luz | Não |
| Número de contatos normalmente abertos | 0 |
| Número de contatos normalmente abertos | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 5 W |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola AWG rígida | 20 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola AWG flexível | 20 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| 2 condutores com bitola igual, flexíveis com terminal tubular com luva de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Corrente permanente térmica Ith | 10 A |
| Faixa de tensão de trabalho | 5 V ... 600 V |
| Largura | 30 mm |
| Altura | 46 mm |
| Medidas de montagem | |
| Profundidade de montagem | 47,9 mm |
| Cor | preto |
| Material de contato | AgNi10 |
| Material do anel frontal | Metal |
| Cor do anel frontal | Prata |
| Grau de proteção (código IP) | |
| Grau de proteção | IP66 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -30 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 95 % ((Temperatura ambiente 25 °C) sem condensação) |
| Normas/disposições | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Tipo de montagem | Montagem em painel frontal |
| Torque de aperto | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Código | 1108222 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | BE6122 |
| Chave de produto | BE6122 |
| GTIN | 4063151011369 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 37,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 35 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371228 |
| ECLASS-13.0 | 27371228 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001028 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
PHT22-PT10 - Contator 1108991
-
PHT22-PT01 - Contator 1108992
-
PHT22-ARR - Adaptador 1108845
-
PHT22-CPHT - Adaptador 1109008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Porta-plaquetas 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Porta-plaquetas 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Porta-plaquetas 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Porta-plaquetas 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Porta-plaquetas 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Porta-plaquetas 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Porta-plaquetas 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Porta-plaquetas 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Porta-plaquetas 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Porta-plaquetas 0828988
-
US-EMP (27X8) - Plaquetas de identificação de encaixe 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Plaquetas de identificação de encaixe 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0828847
-
US-EMP (27X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0828849
-
US-EMP (27X18) - Plaquetas de identificação de encaixe 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0828851
-
US-EMP (27X27) - Plaquetas de identificação de encaixe 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0828853
-
PHT22-CPH-180 - Adaptador 1561834
Suas vantagens
Conjunto de botões de pressão de 22 mm conexão push-in
Retorno da mola (momentâneo) – ideal para funções de pulso/partida
Dependendo da variante do conjunto, incl. módulo(s) de contato (NO/NC, 1 ou 2 portas) – utilização flexível
Design industrial robusto para uso duradouro
Combinável modularmente com módulos de contato e LED PHT22
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP