BC 17,6 BS U22 BK
-
Tampa cega
1227308
Caixa para trilho DIN para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880, Tampa cega para pontos de conexão não equipados (U22), largura: 17,6 mm, altura: 29,78 mm, profundidade: 22,35 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem simples e sem ferramentas
Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94