Desenvolvido de acordo com a norma IEC 61850-3 (condições ambientais)
FL SWITCH EP6504-4GSFP-RED-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1717780
Managed Switch EP6000 série, 4 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 Portas SFP 100/1000 Mbit/s, 4 Portas combo HSR/PRP 100/1000 Mbit/s (SFP) ou 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 85 °C, Faixa de tensão de alimentação: 10 V DC ... 36 V DC, Firewall de inspeção de estado configurável
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Largura | 82,7 mm |
| Altura | 188,39 mm |
| Profundidade | 197,12 mm |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Material caixa | Metal |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Ethernet | |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| Número de canais | 4 (Portas RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Tipo de conexão | SFP |
| Velocidade de transmissão | 100/1000 Mbit/s (totalmente duplex) |
| Tipo de conexão | Independente do módulo SFP |
| Número de canais | 4 (Portas SFP) |
| Portas combo HSR/PRP | |
| Tipo de conexão | SFP/RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbit/s |
| 100/1000 Mbit/s | |
| Número de canais | 4 (Portas combo HSR/PRP) |
| Digital: | |
| Denominação saída | Alarm relay output: |
| Descrição da saída | 24 V DC, 1 A maximum 125 V DC, 200 mA maximum |
| Nota sobre o tipo de conexão | Form-C Relay |
| Tipo de produto | Switch |
| Família de produtos | Managed Switch EP6000 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Funções de switch | |
| Parametrização IP | DHCP Option 82 |
| Tabela de endereços MAC | 16k |
| Tensão de controle do contato de sinalização | 24 V DC |
| Corrente de controle do contato de sinalização | 1 A |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LED: Fonte de alimentação (POWER), erro (ERROR), estado da ligação |
| Gerenciamento | SNMPv1/v2/v3 |
| Espelhamento de porta | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Suporte para MIB | |
| Funções de diagnóstico | SysLog |
| Funções de filtro | Link Aggregation |
| Funções NAT | 1:1-NAT |
| Redundância | HSR |
| PRP | |
| RSTP | |
| Sincronização de tempo | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Funções de segurança | |
| Firewall-Regeln | Firewall de inspeção de estado configurável |
| Autenticação | Autenticação RADIUS |
| Autenticação com TACACS+ | |
| ACLs (listas de controle de acesso) | |
| Suporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Cliente, servidor e relé |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Diagnóstico local | Fonte de alimentação Suprimento de corrente LED verde |
| Erro Alarme LED vermelho | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | máx. 50 W |
| Meio de transmissão | Cobre |
| dependendo do módulo SFP usado | |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC (Fontes de alimentação DC redundantes asseguram a distribuição da carga) |
| Faixa de tensão de alimentação | 10 V DC ... 36 V DC |
| Função | |
| Tensão de controle do contato de sinalização | 24 V DC |
| Corrente de controle do contato de sinalização | 1 A |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C (Com certificado de exame de tipo para 85 °C durante 16 horas) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Designação padrão | Condições ambientais |
| Normas/disposições | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformidade/certificações | |
| Conformidade | Conforme CE |
| Resistência contra interferência | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Indicação de estado | LED: Fonte de alimentação (POWER), erro (ERROR), estado da ligação |
| Código | 1717780 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN512 |
| Chave de produto | DNN512 |
| GTIN | 4067923267992 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.593 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.963 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n.º CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (n.º CAS: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (n.º CAS: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (n.º CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n.º CAS: 71868-10-5) | |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Estrutura de rede conforme IEC 61850
IEEE 1613
Funções de camada 2 e de camada 3
Suporte a temporização de precisão IEEE 1588 v2
Suporte a listas de controle de acesso (ACL) para filtragem de tráfego, RADIUS e autenticação do TACAC.
HSR/PRP com suporte para 2 caixas de redundância
NAT, Stateful Firewall e IPSec VPN
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP