TC-XC96-DI32-2EX-PR-HIMAX01 - Suporte do módulo
2908749

Termination Carrier para a conexão de 32 amplificadores condicionadores de sinal MACX Analog Ex i a placas de entrada digitais do controlador HIMA HIMax, através de um conector C96, de 96 polos. Adequado para placa HIMax X-DI 32 01

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto










Produtos compatíveis




Suas vantagens

Placa de circuito impresso passiva com desacoplamento mecânico
Perfil de alumínio robusto com trilho DIN integrado
Peças laterais com suportes terminais integrados
Alimentação simples ou redundante, com desacoplamento de diodos, protegida contra inversão de polarização
O módulo de alimentação/sinalização de erro está incluído no volume de fornecimento e não tem de ser encomendado separadamente
Os conjuntos de cabos para a conexão de sinal estão incluídos no volume de fornecimento e mão têm de ser encomendados separadamente