AB-SKH
-
Suporte
3062896
Suporte de terminal blindado para fixar placa angulada NLS 3/10 AV 134/134 no trilho de fixação
Suporte de terminal blindado para fixar placa angulada NLS 3/10 AV 134/134 no trilho de fixação
| Tipo de produto | Suporte |
| Material | PA |
| Material isolante | PA |
| Código | 3062896 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave de produto | BE7113 |
| GTIN | 4046356561846 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 29,69 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 29,69 g |
| País de origem | CN |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
| ETIM 10.0 | EC002886 |
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |