SACCBP-FSB-5CON-PG9/2,0-900SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1437627

Soquete tipo flush de sistema de bus, INTERBUS, 5 polos, M12, blindado, codificação B, SPEEDCON, montagem na parede posterior/com parafusos com rosca Pg9, com linha de bus de 2,0 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional