Plataforma de software de engenharia para controladores de automação da Phoenix Contact. PLCnext Engineer está em conformidade com IEC 61131-3 e está gratuitamente disponível em "Downloads". A funcionalidade pode ser expandida através de suplementos pagos. Para tal, abra o configurador de licenças através do botão "Configurar".
Software de programação PLC
Aproveite nosso software de programação de PLC fácil de usar e poderoso para organizar seus processos de automação de forma eficiente. De drivers OPC a plataformas de software flexíveis para tarefas de engenharia abrangentes – você encontrará a solução ideal conosco.Com a PLCnext Technology, oferecemos uma plataforma preparada para o futuro que permite a integração perfeita e a máxima flexibilidade para aumentar sua produtividade e reduzir os custos operacionais.
Suplemento de software para integração e execução de modelos MATLAB/Simulink em controladores remotos de campo e Axioline
SERVIDOR AX OPC, interface de comunicação para visualização OPC com controles baseados em PC WORX.
Pacote software para soluções de automação baseadas em PC, licença PC WORX PRO, contém todas as 5 linguagens IEC, com compilador MSFC, máx. 128 Byte de dados de entrada e saída, chave de licença específica para versão
Servidor OPC UA para a comunicação com um máximo de 25 controladores
Software de programação para sistemas INTERBUS-Safety e comandos PROFIsafe da Phoenix Contact, com superfície gráfica conforme IEC 61131-3 nas linguagens, linguagem do módulo funcional (FBS), esquema de contatos (KOP) e texto estruturado (ST).
Das respectivas bibliotecas PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF e TwoHand_SF) podem ser utilizadas todas as bibliotecas por projeto.
Suplemento de software para integração e execução de modelos MATLAB/Simulink em controladores remotos de campo e Axioline
A PLCnext Technology é necessária para desenvolver aplicativos em tempo real e não real em C++ e C# para controladores PLCnext. A ferramenta de linha de comando PLCnext CLI é um componente central da Toolchain e pode ser usada para gerar metadados, arquivos de C++ Header e bibliotecas PLCnext Engineer, bem como para o processo de Build. Além disso, está incluído um Add-in para o Eclipse® e uma extensão para o Microsoft Visual Studio®. Isso amplia as interfaces de usuário desses ambientes de desenvolvimento para apoiar o processo de desenvolvimento da PLCnext Technology.
O WATERWORX contém bibliotecas de módulos funcionais para PC Worx que acrescentam à tecnologia de comando da Phoenix Contact funções como, por exemplo, a regulagem ou o controle de equipamentos de campo na automação de processos para o gerenciamento de recursos hídricos e de águas residuais. Está disponível o download dos módulos funcionais.
A licença de cópia AX OPC SERVER permite a instalação e a utilização paralela do AX OPC SERVER em várias estações de trabalho. Nesse caso se trata de uma licença de estação de trabalho. É adicionalmente necessária uma versão completa de licença de estação de trabalho.