Sistema modular de postos de trabalho para a montagem de trilhos de fixação

Sistemas modulares de postos de trabalho

Com os sistemas modulares de postos de trabalho da clipx BASIC line, você pode configurar com facilidade seu posto de trabalho para um trabalho eficiente. Complemente seu posto de trabalho com nossos acessórios ou use-os com nossas estações de trabalho para a otimização rápida de processos.

Suas vantagens

  • Equipamento individual e expansão de postos de trabalho com acessórios modulares e escalonáveis
  • Otimização rápida de processos com aumento da eficiência graças a um conceito fácil de implementar
  • Aumento da produtividade graças a design ergonômico e à disposição estruturada dos componentes
  • Otimizado para processos de produção na construção de quadros de comando graças a anos de experiência em assessoria de processos

Novos produtos

Sistema de postos de trabalho com suporte de software para a montagem de trilhos de fixação
Vários carregadores para o fornecimento de diferentes peças e componentes
Abraçadeira para cabos para estruturar condutores em estações de trabalho de montagem

Sistemas modulares de postos de trabalho

Para processos eficientes na construção de quadros de comando

Com os sistemas de postos de trabalho da clipx BASIC line, você pode configurar de forma rápida e fácil seu posto de trabalho individual para um trabalho eficiente e ergonômico. O sistema modular permite a qualquer momento uma adaptação ou expansão flexíveis de acordo com seus requisitos.

Características principais

  • Sistema de postos de trabalho composto por posto de trabalho básico e acessórios adequados
  • Adaptado a etapas específicas do processo (p. ex., comissionamento, montagem, cabeamento)
  • Design ergonômico
  • Estrutura modular
  • Possibilidade de integração de software de assistência ao operador

Suas vantagens

  • Equipamento individual e expansão de postos de trabalho com acessórios modulares e escalonáveis
  • Otimização rápida de processos com aumento da eficiência graças a um conceito fácil de implementar
  • Aumento da produtividade graças a design ergonômico e à disposição estruturada dos componentes
  • Otimizado para processos de produção na construção de quadros de comando graças a anos de experiência em assessoria de processos

Kit de construção de carregador modular

Para disponibilização eficiente de material

Otimize seu processo de montagem na construção de quadros de comando com o kit de construção de carregador modular para o fornecimento eficiente e fácil de componentes. Os diferentes tipos de carregadores permitem o fornecimento de diferentes componentes e materiais de forma rápida e flexível.

Características principais

  • Carregadores de alimentação para componentes montáveis em trilhos (por exemplo, bornes) e para materiais de identificação
  • Carregador de alimentação universal para diferentes aplicações
  • Carregador de produtos a granel para peças pequenas
  • Disposição flexível dos divisores de prateleiras
  • Diferentes perfis de montagem para colagem

Suas vantagens

  • Disponibilização de material personalizada de acordo com os requisitos e benefícios graças ao sistema modular
  • Remoção direcionada dos componentes e quantidades necessários por meio da disponibilização seletiva
  • Ergonomia aprimorada graças à disposição voltada para a montagem de peças e componentes
  • Redução dos tempos de busca durante a montagem graças a uma disponibilização eficiente
  • Redução de falhas graças ao arranjo estruturado de componentes

Abraçadeira para cabos para estações de trabalho de montagem

Para um design da estação de trabalho eficiente

Com a abraçadeira para cabos, é possível estruturar condutores na faixa de bitola de 0,5 a 6 mm² em estações de trabalho de montagem de forma clara e sem esforço. A abraçadeira para cabos pode ser identificada com a respectiva bitola de condutor e é fácil de instalar, bastando encaixá-la nos trilhos de fixação.

Características principais

  • Bitola de condutor: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • Tipo de fixação: encaixe no trilho de fixação NS 35
  • Fixação com parafusos (opcional)
  • Identificável com material de identificação para bornes (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Dimensões (L x A x P): 11 mm x 45 mm x 70 mm

Suas vantagens

  • Economia de tempo e redução do tempo de busca graças ao acesso rápido ao condutor
  • Estações de trabalho de montagem bem organizadas graças ao cabeamento organizado dos condutores
  • Redução do risco de confusão com bitolas semelhantes graças às opções de identificação
  • Melhor acessibilidade do condutor graças às opções flexíveis de fixação
  • Fácil instalação graças à compatibilidade com os trilhos de fixação NS 35

Sistemas modulares de postos de trabalho da clipx BASIC line

Sistemas modulares de postos de trabalho Para processos eficientes na construção de quadros de comando

Com os sistemas de postos de trabalho da clipx BASIC line, você pode configurar com facilidade seu posto de trabalho individual para um trabalho eficiente e ergonômico. Graças à escalabilidade, nossos acessórios podem ser integrados aos postos de trabalho existentes ou combinados com nossas estações de trabalho básicas ergonômicas. Isso permite obter um equipamento individual de postos de trabalho para atender às suas necessidades. Graças ao sistema modular, os sistemas de postos de trabalho podem ser a qualquer momento adaptados de forma flexível a requisitos específicos ou expandidos, p. ex., com software.

Sistemas de postos de trabalho para diferentes etapas do processo Possibilidade de combinar de forma flexível e expandir individualmente

Sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line com cortador de trilhos de fixação para o processamento mecânico
Sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para a montagem na construção de quadros de comando
Sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para o cabeamento na construção de quadros de comando
Sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line com cortador de trilhos de fixação para o processamento mecânico

Combine nossa estação de trabalho básica de forma rápida e fácil com acessórios e ferramentas adequados como, p. ex., cortadores de perfis e de trilhos. Assim você corta trilhos de fixação padrão e canaletas de cabeamento não só de modo rápido e preciso, mas também sem aparas e rebarbas. A estação de trabalho básica está equipada com um suporte, p. ex., para prender uma prancheta ou um monitor. Além disso, ela dispõe na área inferior de espaço para armazenar uma variedade de trilhos de fixação ou canaletas de cabeamento. Aqui, os suportes existentes na estrutura asseguram a fixação. O uso de nosso bloco de corte zero ao cortar trilhos de fixação perfurados à mão permite economizar ainda mais tempo. O bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com somente um ajuste e sem medições repetidas e demoradas. Isso lhe proporciona com pouco esforço um posto de trabalho otimizado e arrumado para o processamento mecânico manual.

Sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para a montagem na construção de quadros de comando

Configure seu posto de trabalho eficiente de forma rápida e fácil para a montagem de trilhos de fixação. Além do ajuste de altura, nossa estação de trabalho básica está equipada no centro com um suporte, p. ex., para prender uma prancheta ou um monitor. A parte superior oferece muito espaço com quatro prateleiras para disponibilizar os materiais e componentes necessários. Para a disponibilização eficiente de materiais, use nosso sistema modular de compartimentos, composto por vários tipos de compartimentos, divisores de prateleiras e caixas de armazenamento com a frente aberta. Assim você equipa o posto de trabalho de forma rápida e flexível com uma variedade de componentes e materiais diferentes. O uso de um dispositivo de fixação rotativo para trilhos de fixação proporciona estabilidade durante a montagem e garante um modo de trabalho ergonômico e conveniente. Para maior eficiência na produção de réguas de bornes, você pode expandir o sistema de postos de trabalho com facilidade com nosso software de assistência ao operador e um sistema de pick by light.

Sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para o cabeamento na construção de quadros de comando

Graças à escalabilidade e estrutura modular, nossa estação de trabalho básica pode ser combinada de forma flexível com vários acessórios. Na área superior, a estação de trabalho móvel tem prateleiras que oferecem espaços de armazenamento ideais para materiais necessários, como cabos e condutores. Além disso, ela está equipada com mesas laterais dobráveis uma caixa de ferramentas trancável com gavetas que mantém todas as ferramentas necessárias à mão. Além de um suporte para um monitor, também podem ser colocados, p. ex., trilhos de fixação, que servem como suportes para caixas de armazenamento com a frente aberta para armazenar peças pequenas. Para obter ainda mais ordem no cabeamento, é recomendada a instalação de nossa abraçadeira para cabos para a estruturação de condutores até 6 mm². Para maior eficiência no processo de cabeamento, você expande facilmente o sistema de postos de trabalho com nossas ferramentas automáticas e sistemas de impressão, bem como com o software de assistência ao operador. Assim, você pode preparar um grande número de condutores para cabeamento de forma rápida e fácil no local.

Pessoa retira materiais do carrinho de projeto para a montagem de trilhos de fixação

Carrinho de projeto

Com nosso carrinho de projeto, você tem uma ferramenta versátil à mão para sua produção. O carrinho pode ser usado para o comissionamento e transporte. Além disso, no posto de trabalho de montagem pode servir como armazenamento ampliado temporário e, assim, assegurar maior organização e eficiência. Graças ao seu formato modular, o carrinho de projeto pode ser adaptado de forma flexível a seus requisitos específicos. A configuração ergonômica e a compatibilidade com nossos compartimentos e caixas de armazenamento com a frente aberta não facilitam apenas o carregamento e descarregamento, mas também permitem inúmeras opções de aplicação. Equipado com rodízios e punhos práticos, o carrinho pode ser movido sem esforço, mesmo quando está totalmente carregado.

Os acessórios em detalhe


Dispositivo de montagem DIN RAIL FIXTURE para produção de réguas de bornes

Dispositivo de montagem para a produção de réguas de bornes Montagem segura e ergonômica de trilhos de fixação

Com o nosso dispositivo de montagem, você pode produzir réguas de bornes com facilidade e segurança de forma ergonômica e conveniente. O trilho de fixação é fixado no lugar com blocos de bornes parafusáveis para que você tenha as duas mãos livres para montar os componentes. Graças à função de rotação e deslizamento, o dispositivo de montagem pode ser girado e ajustado com flexibilidade. A escala de medição disponível permite medir de forma confiável as dimensões absolutas e as distâncias relativas entre os componentes. Além das réguas de bornes individuais, também podem ser instaladas várias réguas de bornes pequenas em paralelo. O uso de um dispositivo de montagem rotativo proporciona estabilidade durante a montagem e facilita a montagem precisa e eficiente das réguas de bornes.

  • Ergonomia melhorada e trabalho seguro durante a montagem de réguas de bornes
  • Economia de tempo, pois é possível a produção paralela de várias réguas de bornes
  • Montagem conveniente de identificadores de bornes graças à função de rotação
  • Condições ideais de trabalho em uma vista central graças à função de deslizamento
A abraçadeira para cabos é equipada com um condutor e encaixada em um trilho de fixação

Design da estação de trabalho eficiente Para obter mais ordem no cabeamento

Com a abraçadeira para cabos, é possível estruturar condutores na faixa de bitola de 0,5 a 6 mm² em estações de trabalho de montagem de forma clara e fácil. A abraçadeira para cabos pode ser identificada com a respectiva bitola de condutor e é fácil de instalar, bastando encaixá-la nos trilhos de fixação. Portanto, o clipx WIRE brake permite um design eficiente e ergonômico da estação de trabalho.

  • Economia de tempo e redução do tempo de busca graças ao acesso rápido ao condutor
  • Melhor acessibilidade do condutor graças às opções flexíveis de fixação
  • Fácil instalação graças à compatibilidade com os trilhos de fixação NS 35
  • Estações de trabalho de montagem bem organizadas durante a preparação de condutores e cabeamento graças à passagem organizada dos condutores
  • Redução do risco de confusão com bitolas semelhantes graças às opções de identificação
Abraçadeira para cabos aparafusada em placa de madeira

Opções de fixação variáveis flexíveis

Fácil de instalar e conveniente de usar: a abraçadeira para cabos não só pode ser rapidamente encaixada em um trilho de fixação e removida novamente, se necessário, como também pode ser facilmente fixada e posicionada de forma flexível em outras superfícies, como madeira. O encaixe adicional para um parafuso de cabeça sextavada permite que a abraçadeira para cabos seja fixada com rigidez. O clipx WIRE brake se adapta às suas necessidades individuais e oferece um alto grau de flexibilidade no design da estação de trabalho.

Kit de construção de carregador modular Sua disponibilização de material personalizada, desde divisórias de prateleiras até sistemas de alimentação

Mão remove uma régua de borne do carregador de alimentação
Mão remove um transdutor do carregador de alimentação universal
Mão remove materiais de identificação do carregador de alimentação
Mão retira peças pequenas da caixa de armazenamento transparente
Divisórias de prateleiras para organizar ou separar componentes
Conjunto de acessórios para carregadores de alimentação
Mão remove uma régua de borne do carregador de alimentação

Para a disponibilização de réguas de borne em estações de trabalho de montagem, use nosso carregador especialmente projetado para réguas de borne com alimentação de material integrada para melhor acessibilidade. Encher e reabastecer o compartimento de alimentação é rápido e fácil graças ao mecanismo de retenção na parte traseira para travar a alimentação. A instalação é feita simplesmente encaixando no perfil em T dos adaptadores dianteiro e traseiro. O carregador pode ser movido depois de ter sido fixado nos perfis em T do adaptador e, portanto, oferece um posicionamento flexível sem muito esforço. Assim, o carregador de alimentação permite a alimentação eficiente dos componentes necessários durante o processo de montagem e a remoção ergonômica graças à disposição voltada para a montagem.

Mão remove um transdutor do carregador de alimentação universal

Nosso carregador universal com alimentação de material integrada está disponível para a disponibilização de vários componentes, como relés, transdutores ou minidisjuntores. Os perfis deslizantes associados podem ser posicionados individualmente de acordo com os requisitos e, portanto, adaptados de forma flexível a diferentes larguras. Eles proporcionam melhor orientação e estabilidade adicional. Em combinação com as divisórias de prateleiras, você também pode armazenar com segurança componentes grandes e disponibilizá-los nas estações de trabalho de montagem sem tombá-los. O carregador de alimentação é instalado com toda a comodidade, encaixando-o no perfil em T do adaptador dianteiro e traseiro. Além da alimentação eficiente, o carregador de alimentação também permite a remoção ergonômica dos componentes necessários durante o processo de montagem, graças à disposição voltada para a montagem.

Mão remove materiais de identificação do carregador de alimentação

Nosso carregador em forma de U com alimentação de materiais integrada é ideal para fornecer materiais de identificação, por exemplo, em formato de cartela. Graças ao formato em U e à largura compatível com os produtos, os materiais de identificação são sempre fornecidos com segurança na posição correta nas estações de trabalho de montagem. Para montar o carregador de alimentação, basta encaixá-lo no perfil em T do adaptador dianteiro e traseiro. Você pode simplesmente remover o carregador como um todo para encher e reabastecer. Isso também facilita o manuseio. Durante o processo de montagem, o carregador de alimentação permite a remoção ergonômica dos materiais de identificação graças à disposição voltada para a montagem e à alimentação eficiente.

Mão retira peças pequenas da caixa de armazenamento transparente

Para componentes e materiais pequenos, você pode montar de forma rápida e fácil a versão do carregador de produtos a granel com caixa de armazenamento transparentes. A variante consiste em duas divisórias de prateleira e, dependendo dos requisitos, uma ou mais caixas de armazenamento transparentes. Para montar as divisórias, basta encaixá-las no perfil em T do adaptador dianteiro e traseiro. As divisórias podem ser adaptadas em largura de forma flexível graças ao deslizamento sem esforço nos perfis. As caixas de armazenamento transparentes estão disponíveis em dois tamanhos diferentes. Para maior clareza, você pode identificar essas caixas individualmente graças ao suporte de etiquetas integrado. Graças aos cantos arredondados na frente, as caixas de armazenamento transparentes não só permitem o fácil acesso às peças pequenas e aos materiais necessários, mas também a remoção ergonômica.

Divisórias de prateleiras para organizar ou separar componentes

Seja para a divisão direcionada de diferentes componentes ou simplesmente como uma divisória: use nossas divisórias de prateleiras universalmente aplicáveis para a organização individual e clara de sua disponibilização de material nas estações de trabalho de montagem. Para montar as divisórias, basta encaixá-las no perfil em T do adaptador dianteiro e traseiro. Elas podem ser posicionadas de forma flexível e ajustadas em largura graças ao deslizamento sem esforço nos perfis. Graças aos pontos de ruptura nominal na parte traseira, é possível ajustar facilmente o comprimento das divisórias de prateleira no local, conforme necessário. Dessa forma, as divisórias permitem mais organização e uma redução nos tempos de busca e acesso durante o processo de montagem.

Conjunto de acessórios para carregadores de alimentação

Para aumentar a superfície de impulso ou reduzir a distância de fixação no caso de artigos finos, por exemplo, você tem a opção de estender os carregadores de alimentação com diferentes perfis de fixação, dependendo de suas necessidades. Também é possível melhorar a estabilidade de componentes muito altos com uma elevação adicional. Os acessórios estão disponíveis como conjunto e são compatíveis apenas com o carregador de alimentação universal e o carregador de alimentação para materiais de identificação.

Kit de construção de carregador modular para disponibilização eficiente de material nas estações de trabalho de montagem

Disponibilização eficiente de materiais com kit de construção de carregador modular

Com o kit de construção de carregador modular, você pode equipar de forma rápida e flexível suas estações de trabalho de montagem com uma variedade de componentes diferentes. Disponíveis em diferentes versões, os carregadores são altamente adaptáveis a diferentes trabalhos de montagem. Assim, os carregadores permitem a disponibilização eficiente e ergonômica de materiais para aumentar a produtividade.

  • Disponibilização de material personalizada de acordo com os requisitos e benefícios graças ao sistema modular
  • Remoção direcionada dos componentes e quantidades necessários por meio da disponibilização seletiva
  • Ergonomia aprimorada graças à disposição voltada para a montagem de peças e componentes
  • Redução dos tempos de busca durante a montagem graças a uma disponibilização eficiente
  • Redução de falhas graças ao arranjo estruturado de componentes
Bloco de corte zero para cortador de trilhos de fixação

Bloco de corte zero para cortador de trilhos de fixação Cortes zero rápidos e precisos sem medição

Ao cortar trilhos de fixação perfurados manualmente, o bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com somente um ajuste e sem medições repetidas e demoradas. Equipado com um pino cilíndrico e ímãs para uma fixação segura, o bloco de corte zero é simplesmente colocado no trilho de fixação. O cursor deslizante pode ser usado para ajustar sem esforço diferentes condições de corte zero.

  • Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para trilhos de fixação perfurados com apenas uma configuração
  • Economia de tempo e redução de erros para cortes zero, pois não é mais necessário repetir a medição e a marcação
  • Acelere o processo de corte para trilhos de fixação, economizando tempo com cortes zero
  • Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças ao controle deslizante